Αρθρο
Προλάβετε τις μηχανικές βλάβες στα συστήματα θέρμανσης
Σε πολλές περιπτώσεις, οι μηχανικές βλάβες οφείλονται στη συγκέντρωση ακαθαρσιών ή σωματιδίων μαγνητίτη στα εξαρτήματα του συστήματος, όπως θερμαντικά σώματα, βαλβίδες και άλλα εξαρτήματα.
Ας φτάσουμε στην καρδιά του προβλήματος
Ο μαγνητίτης και οι ακαθαρσίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα συστήματα θέρμανσης. Ο μαγνητίτης είναι ένα ορυκτό που απαντάται στο νερό των συστημάτων θέρμανσης ή ζεστού νερού χρήσης. Με την πάροδο του χρόνου, τα μεταλλικά εξαρτήματα διαβρώνονται και απελευθερώνουν σωματίδια που είναι βαρύτερα από το νερό. Συνήθως τα βλέπουμε με τη μορφή μαύρης λάσπης στο νερό των θερμαντικών σωμάτων, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα μέρη των συστημάτων θέρμανσης.
Κάτι που μπορεί να γίνει πρόβλημα
Ο μαγνητίτης μπορεί να εγκατασταθεί σε σωλήνες, στο λέβητα, στις βαλβίδες συστήματος ή ακόμη και στον κυκλοφορητή. Η λάσπη που θα συγκεντρωθεί με την πάροδο του χρόνου θα περιορίσει ή θα φράξει τελικά την παροχή νερού, προκαλώντας ενδεχομένως βλάβες.
Αντιμετώπιση των προβλημάτων μαγνητίτη με τον τρόπο της Grundfos
Ο μαγνητίτης δημιουργείταιι μόνο όταν υπάρχει οξυγόνο στο σύστημα, έτσι το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε αν υπάρχουν διαρροές. Συνιστούμε το νερό που χρησιμοποιείται στο σύστημα θέρμανσης να πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων αποδεκτής ποιότητας νερού, όπως το γερμανικό πρότυπο VDI 2035.
Βάσει της πολυετούς εμπειρίας μας στους κυκλοφορητές και στα συστήματα θέρμανσης, έχουμε σημαντικές γνώσεις αναφορικά με το μαγνητίτη καθώς και το βαθμό αντοχής μίας εγκατάστασης αντλίας σε αυτόν. Είτε ενσωματωμένοι σε λέβητες, αντλίες θερμότητας είτε ανεξάρτητοι, οι κυκλοφορητές της Grundfos είναι σχεδιασμένοι, κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι ώστε να διαθέτουν αντοχή στο μαγνητίτη και γενικότερα στα σωματίδια ακαθαρσιών. Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και ανάπτυξης, πραγματοποιούμε μία εξειδικευμένη δοκιμή μαγνητίτη στις εγκαταστάσεις που διαθέτουμε. Ο συνολικός σχεδιασμός και η κατασκευή των κυκλοφορητών μας εξασφαλίζει αντοχή σε ακαθαρσίες όπως ο μαγνητίτης.
- Όλα τα έδρανα και οι άξονες κατασκευάζονται από κεραμικό και γραφίτη, υλικά τα οποία δεν προσελκύουν μαγνιτήτη
- Οι συνθήκες παροχής έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την παρουσία των μεγάλων σωματιδίων στο κέλυφος του ρότορα και να εξασφαλίζουν τη λίπανση και την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων
- Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας από τις ακαθαρσίες του συστήματος, όλη η επιφάνεια του ρότορα είναι επενδεδυμένη με ανοξείδωτο χάλυβα.
Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τις αποφράξεις, ορισμένοι κυκλοφορητές της Grundfos διαθέτουν λειτουργίες ελέγχου, όπως 'αυτόματη απεμπλοκή' και 'καλοκαιρινό πρόγραμμα' ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες δημιουργίας προβλημάτων. Σε ορισμένους κυκλοφορητές, περιλαμβάνεται επίσης μία βίδα ξεμπλοκαρίσματος που σας προσφέρει τη δυνατότητα να απελευθερώσετε έναν άξονα που έχει κολλήσει.
ΟΦΕΛΗ αποτροπής συγκέντρωσης μαγνητίτη στα συστήματα θέρμανσης:
- Μειώστε την καταπόνηση στα μηχανικά εξαρτήματα του συστήματος
- Ελαχιστοποιήστε τα προβλήματα εκκίνησης μετά από κάθε εποχική διακοπή
Ανακαλύψτε περισσότερα για το μαγνητίτη και τους κυκλοφορητές Grundfos
Αντλήστε ακόμη μεγαλύτερη έμπνευση
Στο Εργαστήριο Grundfos παρουσιάζουμε και εστιάζουμε σε ορισμένες από τις προκλήσεις που θέτει ένα σύστημα θέρμανσης.
Σχετικά προϊόντα
Βρείτε προϊόντα από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.
Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις που αφορούν προϊόντα, εργαλεία, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις.