Distribution d’eau Améliorez l’efficacité opérationnelle et la gestion des actifs avec Grundfos Utility Analytics
Découvrez comment Grundfos Utility Analytics récolte et analyse les données de votre réseau. Le logiciel offre des suggestions d’améliorations et renforce la capacité d'un service public de l'eau à SURVEILLER -DIAGNOSTIQUER - PRÉVOIR - PLANIFIER via des modules dédiés. Ces modules alimentent une vue d'ensemble nommée VILLE qui centralise toutes les données des réseaux d'eau et d'eaux usées.
Moins d'1% des données disponibles sont utilisées efficacement. Activez les données dans votre système de distribution et soumettez-les à l'analyse des données pour une vue d’ensemble de votre infrastructure réseau.
Dans ce module, vous apprendrez comment le logiciel Grundfos Utility Analytics vous aide à y parvenir.
Notre solution digitale basée sur le Web ajoute des informations et des analyses précieuses en utilisant vos données SIG, SCADA, de facturation, d’ordre de travail et d’autres données réseau précieuses et crée un paysage de données commun mis à jour en permanence.
Les données sont analysées et, se nourrissant les unes des autres, fournissent des renseignements, des indicateurs de rendement complexes et des rapports vérifiables. Vous pouvez ensuite agir pour augmenter l’efficacité du réseau et déterminer les investissements nécessaires pour piloter des mesures prédéterminées spécifiques. La solution digitale est non intrusive et sur le cloud, signifiant qu’aucune installation n’est nécessaire et aucune intégration du système n’est requise. Les données se déplacent dans une seule direction et vous en gardez le contrôle total à tout moment, fournissant une base d’analyse avec le plus haut niveau de sécurité. En utilisant le logiciel Grundfos Utility Analytics, vous vous ouvrez à des améliorations et des possibilités qui renforcent considérablement la capacité de votre service public à surveiller, prévoir, diagnostiquer et planifier, tout cela alimentant une vue d’ensemble de la ville.
Examinons de plus près ces quatre modules :
MONITOR - pour augmenter votre rendement d’exploitation en temps réel. Soyez à l’écoute de votre réseau et réagissez en temps réel aux fuites d’eau et autres événements. Le module Monitor connecte les événements aux activités de maintenance du réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l’année, vous permettant d’avoir une image complète de votre système et du comportement des consommateurs. Vous serez également en mesure de quantifier les fuites d’eau et d’autres indicateurs importants dans vos zones de distribution pour établir des priorités.
PRÉVISION vous permet d’apprendre de votre système. Une bonne planification repose sur des prévisions précises, ce qui est nécessaire pour garder une longueur d’avance sur des événements tels que les fuites et les ruptures de canalisations. Le module Prediction gardera vos fuites d’eau sous contrôle et réduira le risque d’absence de service.
DIAGNOSTIC renforce la compréhension comme base d’actions. Alors que le module Monitor vous donne une vue d'ensemble en temps réel et que le module Prediction vous permet de fonctionner et de planifier de manière proactive, le module Diagnostic vous permet de comprendre les facteurs essentiels pour améliorer les performances du réseau, la qualité de l'eau et réduire la consommation d'énergie.
PLANNING vous aide à hiérarchiser et à planifier votre temps, votre espace et vos investissements. Le module Planning vous permet d’optimiser les priorités à court et à long terme, améliorant ainsi l’activité globale du service public. Les décisions stratégiques et la planification des investissements sont ensuite fondées sur des calculs, des comparaisons, des prévisions et des diagnostics solides.
Chacun de ces modules contient un certain nombre d’outils pour améliorer votre gestion d’actifs. Examinons maintenant l’exemple des diagnostics de fuite et comment le logiciel Grundfos Utility Analytics peut être appliqué.
Des niveaux élevés d’eau non facturée et d’infiltration et d’entrée d’eau (I&I) nuisent à la viabilité financière, environnementale et d’image publique d’un service des eaux. Cependant, il est difficile de décider de la meilleure ligne de conduite pour réduire l’eau non facturée.
Pour aider à atténuer les pertes dues aux fuites et à augmenter l’entretien du réseau de canalisations, considérons l’effet sur la rentabilité à long terme de votre service public si vous étiez en mesure de lire et d’agir en permanence sur les niveaux réels de NRW - zone par zone. Water Balance est un outil du module Diagnostic et un cadre standard d’audit de l’eau basé sur une bibliothèque et conforme à l’IWA (International Water Association) pour un diagnostic rigoureux et automatisé, une réduction NRW et une gestion des actifs.
Grundfos Utility Analytics Water Balance fournit des composants de bilan hydraulique basés sur la zone, tels que les pertes réelles, la consommation facturée autorisée, les pertes apparentes, la consommation non-autorisée et l’eau non-payante, pour toute période significative compatible avec la précision de vos données. L’analyse du bilan hydraulique vous montrera rapidement quelles zones ont une quantité d’eau non-facturée plus élevée avec une répartition claire de la façon dont tout cela s’additionne: fuites dans les réseaux, consommation non-facturée et erreurs de compteur de consommation. Ceci est très utile lorsque vous établissez par ordre de priorité diverses actions et investissements comme la réparation et le remplacement.
Le logiciel Grundfos Utility Analytics garantit des avantages aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel de votre service des eaux, couvrant les personnes, le réseau et les zones. Examinons comment les données des quatre modules décrits précédemment alimentent une vue d’ensemble de la ville :
VUE D’ENSEMBLE DE LA VILLE permet à chacun de voir et de comprendre la situation dans son ensemble. Les utilisateurs non-experts peuvent visualiser et comprendre les Indicateurs Clés de Performance (ICP) les plus importants du service des eaux. Les quantités de données et les résultats de l’analyse des quatre modules sont affichés sur des cartes 3D pour visualiser les ICP et les mesures par zone, les performances et l’infrastructure physique des canalisations individuelles au sein du réseau et les comportements de consommation en fonction des données démographiques et de l’infrastructure du bâtiment.
Il existe de nombreux outils disponibles dans les modules vous aidant à obtenir ces avantages. Pour bien comprendre les possibilités d’utilisation efficace des données disponibles dans votre réseau, veuillez contacter Grundfos.
Le logiciel Grundfos Utility Analytics s'applique également aux réseaux d'eaux usées, utilisant les mêmes modules et outils.
Récapitulons ce que nous avons présenté dans ce module :
- Comment les données de votre système sont activées, afin que vous puissiez constater la valeur ajoutée d'un fonctionnement optimisé.
- Comment obtenir des conclusions basées sur les données et et comment accéder à ces données pour les analyser.
- Comment surveiller, prévoir, diagnostiquer et planifier en fonction de ces analyses.
- Comment augmenter votre rendement d'exploitation en temps réel, vous aidez à comprendre et agir sur vos données pour augmenter l'efficacité opérationnelle et à planifier votre temps et vos investissements, par exemple pour réduire les fuites, améliorer la gestion de l’eau et augmenter l’efficacité du réseau de canalisations
- Comment tout le monde peut visualiser et comprendre les performances WU et les ICP.