21 - Distribution d’eau Grundfos

Cette formation en ligne vous donnera une introduction complète à l’approche Grundfos de la distribution d’eau et aux nombreux avantages d’une gestion de la pression dans le réseau.

Commencer le cours

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Avancé

Aperçu du cours

00:03:56

La gestion de la pression avec un château d’eau

Découvrez comment conserver un château d’eau dans votre réseau en cas d’urgence et comment gérer simultanément la pression dans le réseau.

00:03:46

L’amélioration de l’efficacité grâce à la sectorisation

Découvrez pourquoi sectoriser l’approvisionnement en eau dans les grands centres urbains en plusieurs zones peut aider à optimiser l’efficacité du réseau et à faire d’importantes économies en coût de fonctionnement et de maintenance.

00:04:44

L’amélioration de la gestion de la pression dans le réseau

Découvrez comment optimiser la gestion de la pression du réseau grâce aux mesures de surpression et de régulation de la pression qui vous permettent de maintenir une pression constante minimale constante qui répondra aux besoins des consommateurs.

00:06:20

DDD : Distribution d’eau pilotée par la demande

Découvrez comment réaliser des économies significatives grâce à la gestion de la pression et la solution intelligente de système de pompage DDD. La DDD permet de réduire les fuites ainsi que les coûts opérationnels et d'entretien, tout en améliorant l'efficacité et le confort.

00:07:36

Distribution d’eau Améliorez l’efficacité opérationnelle et la gestion des actifs avec Grundfos Utility Analytics

Découvrez comment Grundfos Utility Analytics récolte et analyse les données de votre réseau. Le logiciel offre des suggestions d’améliorations et renforce la capacité d'un service public de l'eau à SURVEILLER -DIAGNOSTIQUER - PRÉVOIR - PLANIFIER via des modules dédiés. Ces modules alimentent une vue d'ensemble nommée VILLE qui centralise toutes les données des réseaux d'eau et d'eaux usées.

Testez vos connaissances

Répondez à quelques questions pour évaluer vos acquis