Présentation détaillée de la solution MIXIT
Découvrez les nombreuses caractéristiques et fonctionnalités de la solution MIXIT et familiarisez-vous avec son processus de mise en service.
Dans ce module, nous examinerons en détail les fonctionnalités et les caractéristiques de la solution MIXIT et verrons comment la sélectionner, la dimensionner et la mettre en service. Pour plus de clarté, nous récapitulerons les avantages à la fin du module.
La solution MIXIT est spécifique à une application, ce qui signifie que si vous avez sélectionné une application, vous ne verrez que les fonctionnalités et caractéristiques utiles pour cette application spécifique, ce qui en simplifiera grandement l’installation et la mise en service.
Rappelons également que la solution MIXIT est compatible avec les configurations de vanne à deux et à trois voies, ce qui en fait une solution idéale quelle que soit votre application. Sélectionnez la configuration de vanne à deux ou à trois voies avec Grundfos Go. Si la solution MIXIT propose plusieurs offres clés, c’est par son large éventail de fonctionnalités et de caractéristiques qu’elle se démarque réellement.
De la compensation de température extérieure aux quatre limiteurs d’équilibrage, la richesse de ses fonctionnalités avancées fait de la solution MIXIT la meilleure solution en matière de boucles de mélange. Passons rapidement en revue ces fonctionnalités. Commençons par la fonction de compensation de température extérieure. Elle définit le point de consigne en fonction de la température extérieure.
Cela réduit la température d’écoulement, et donc la facture énergétique. Viennent ensuite les quatre limiteurs. Les limiteurs de débit et de puissance thermique empêchent la sous-alimentation, le limiteur de température de retour assure une température de retour basse et le limiteur de température différentielle garantit un delta-T correct.
Commençons par le limiteur de débit, qui limite le débit à travers la vanne du circuit primaire. En utilisant le limiteur de débit, on peut prédéfinir le flux primaire et ainsi se passer de vanne d’équilibrage. Le limiteur de puissance thermique limite la puissance entrante dans la boucle de mélange, indépendante du débit.
Le limiteur de température de retour permet à MIXIT de maintenir la température de retour en dessous d’une limite configurable. Vient enfin le limiteur de température différentielle, qui garantit un delta-T fixe entre les températures d’écoulement et de retour du circuit primaire. MIXIT offre également plusieurs options de surveillance, comme la surveillance de pression dans l’installation statique, la surveillance du débit et la surveillance de la chaleur, mais aussi des solutions de commande à distance pour divers types de bâtiments.
Par exemple, pour les bâtiments de petite et moyenne taille, on peut le connecter à Grundfos BuildingConnect. Et pour les grands bâtiments, on utilisera la commande de bus de terrain intégrée. Par ailleurs, MIXIT propose un vaste portefeuille de produits. Avec des vannes de DN25 à DN50 pour un Kvs de 6,3 à 40, vous avez l’assurance de trouver une taille de valve qui réponde à vos besoins.
Suivant les fonctionnalités dont vous avez besoin, l’unité MIXIT est proposée dans la variante MIXIT standard, qui est l’offre de base, ou dans la variante MIXIT DYNAMIC, qui offre des valves indépendantes de la pression, des limiteurs et un contrôle énergétique. Si vous choisissez la variante standard, vous pourrez facilement passer à la VARIANTE MIXIT DYNAMIC plus tard.
Les deux variantes sont compatibles avec la mise à niveau Connect, qui permet d’utiliser la fonctionnalité bus de terrain pour BACnet ou Modbus et d’activer la connexion à Grundfos BuildingConnect. Dans la deuxième partie de ce module, nous allons très rapidement nous intéresser au processus de dimensionnement, de sélection et de mise en service d’une solution MIXIT.
Pour le dimensionnement et la sélection d’une solution MIXIT, il faut généralement connaître le début. Pour calculer le débit, il faut connaître la charge thermique et la température. Une fois que vous connaissez ces valeurs, vous devriez pouvoir dimensionner et sélectionner votre solution MIXIT. Voyons quelques exemples.
Sur ce graphique, vous pouvez voir la plage de performance d’une vanne à deux voies avec une pression différentielle de 20 kPa. Imaginons que votre charge thermique soit de 200 kW, votre débit d’environ 6 m3/h et votre température delta de 30 °C. Comme le montre le graphique, il vous faut sélectionner un MIXIT DN32.
La mise en service de la solution MIXIT est aussi simple que rapide. La mise en service de base peut se faire simplement via l’écran de la pompe et l’unité d’affichage MIXIT. Vous pouvez configurer des fonctions supplémentaires, comme la compensation de température extérieure, des limiteurs ou des alarmes, via Grundfos GO Remote, qui permet également, entre autres, de définir le mode de régulation et le système hydraulique de la pompe.
Pour compléter ce module, voici un récapitulatif clair de des avantages qu’offre une solution MIXIT, que vous soyez ingénieur, installateur ou distributeur. Commençons par les avantages pour l’ingénieur : La conception de MIXIT dans les bâtiments est simple et sans risque car le nombre de composants de la solution se limite à un boîtier.
Avec un seul point d’intégration, son intégration est simple et rapide. Ses assistants de configuration intégrés conviviaux simplifient la mise en service. L’encombrement est limité, en général entre 0,5 m² et 2 m². Et elle assure de hautes performances grâce à une interaction parfaite entre les composants du système.
Passons aux avantages pour l’installateur : MIXIT assure une efficacité accrue qui permet de réduire jusqu’à 50 % le temps d’installation et de mise en service. Elle est efficace et facile à installer, 8 ou 9 composants ayant été intégrés à un boîtier pour offrir une solution complète. Ses assistants de configuration intégrés permettent une mise en service simplifiée.
Sa connectivité intégrée permet de la connecter directement aux systèmes GTB. Passons enfin aux avantages pour le distributeur : la réduction du nombre de composants à un seul facilite la sélection de MIXIT par rapport aux autres solutions. Et une solution tout-en-un implique un point de contact unique.