74 - Les boucles de mélange et la solution MIXIT

Ce cours vise à vous présenter les boucles de mélange et les avantages que présente leur utilisation. Vous profiterez également un aperçu complet des caractéristiques et des fonctionnalités de la solution MIXIT de Grundfos et découvrirez comment l’idée est née.

Commencer le cours

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire
Ce cours fait partie d’un parcours de formation

Aperçu du cours

00:05:01

Présentation générale des boucles de mélange

Profitez d’une présentation de la théorie sur laquelle reposent les boucles de mélange et découvrez les différents modèles et ce qui les différencie.

00:04:32

Les avantages de la solution MIXIT

Découvrez avec nous la solution MIXIT, son processus de développement et les nombreux avantages qu’elle présente.

00:07:28

Présentation détaillée de la solution MIXIT

Découvrez les nombreuses caractéristiques et fonctionnalités de la solution MIXIT et familiarisez-vous avec son processus de mise en service.

Testez vos connaissances

Répondez à quelques questions pour évaluer vos acquis