4 questions Avancé

Évaluation ECADEMY

12 - Appliquer la pression proportionnelle dans les installations de surpression d’eau

Cette évaluation comprend 4 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 4 Avancé

Quelle est la caractéristique clé qui permet de déterminer les pertes de pression statique ?

Question 2 sur 4 Avancé

Dans l’exemple fourni, quelle est la consommation annuelle d’électricité en mode de pression constante ?

Question 3 sur 4 Avancé

Dans l’exemple fourni, quel pourcentage d’énergie est économisé grâce au système de surpression d’eau en mode de régulation à pression proportionnelle ?

Question 4 sur 4 Avancé

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 12 - Appliquer la pression proportionnelle dans les installations de surpression d’eau

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 12 - Appliquer la pression proportionnelle dans les installations de surpression d’eau l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Quelle est la caractéristique clé qui permet de déterminer les pertes de pression statique ?
A: Elles sont indépendantes du débit
Correct
Q: Dans l’exemple fourni, quelle est la consommation annuelle d’électricité en mode de pression constante ?
A: 25,100 kWh
Correct
Q: Dans l’exemple fourni, quel pourcentage d’énergie est économisé grâce au système de surpression d’eau en mode de régulation à pression proportionnelle ?
A: Plus de 30 %
Correct
Q: Qu’est-ce qui détermine la hauteur manométrique ou la pression requise pour la pompe ?
A: Les pertes de pression statique et dynamique ainsi que la pression requise au robinet.