Fortes pluies, sous-sol inondé, absence de protection contre le reflux. Agissez en toute autonomie et rapidement grâce à la MULTIBOX de Grundfos toujours à portée de main.
Pluies diluviennes, débordements de cours d'eau, ruptures de canalisations - si vous devez subir une inondation dans votre logement, le temps est un facteur crucial pour éviter des dommages coûteux.
Que faire ? Anticiper permet de minimiser considérablement les dégâts matériels importants : à condition que vous disposiez de l'équipement nécessaire. Grâce à la MULTIBOX, vous pouvez réagir rapidement et avec détermination en cas d'urgence si votre cave est inondée. En plus de la pompe de relevage UNILIFT CC, elle contient toute la tuyauterie et le matériel nécessaires pour une intervention rapide.
Les mesures préventives deviennent de plus en plus importantes : à cause du changement climatique et des phénomènes météorologiques violents de plus en plus de zones sont exposées à des risques d'inondation. En conséquence, les réseaux d'évacuation sont plus fréquemment surchargés et provoquent, sans surprise, des reflux. Protégez vos biens de façon anticipée grâce à nos solutions fiables en cas d'inondation - avec la MULTIBOX comme véritable kit de secours, vous pouvez faire face à toute situation avec efficacité.
Nous vous expliquons dans la vidéo comment utiliser correctement la MULTIBOX et l'UNILIFT CC pour le drainage d'une cave, pour vider votre bassin ou votre piscine :
En cas d'urgence : tout est réuni avec la MULTIBOX
La MULTIBOX est spécifiquement conçue pour la protection contre les inondations. L'idée est d'avoir tout à portée de main au même endroit, surtout pour les situations d'urgence. Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre logement : un tuyau souple de 15 m avec un manchon de protection en acier inoxydable pour éviter tout pincement du tuyau, un clapet anti-retour intégré et la pompe Grundfos UNILIFT CC avec son câble d'alimentation de 10 m. Le tout dans une caisse double fonction : pour le transport et le rangement et pour protéger la pompe en présence de particules en suspension grâce à ses parois pré-percées.
Quand chaque seconde compte
Toujours à portée de main et prête à l'emploi, c'est exactement le rôle de la pompe UNILIFT CC, qui constitue le cœur de notre kit de secours : grâce aux possibilités de raccordement vertical et horizontal et au clapet anti-retour intégré, vous ne paniquez pas devant les branchements et ne cherchez pas désespérément les adaptateurs et les accessoires - prenez la MULTIBOX, branchez la pompe et gagnez de précieuses minutes. S'adapte partout et à tout moment.
En savoir plus sur la gestion des eaux usées et des eaux pluviales pour les ménages
Les inondations dans les maisons peuvent entraîner de graves dommages et conséquences pour les propriétaires, de la perte de contenu au déménagement pendant la rénovation et la croissance de moisissures et de maladies.
Pompes d'assèchement pour les habitations et jardins
En règle générale, les eaux usées domestiques sont évacuées sans installations supplémentaires par pente naturelle. Ce n'est que lorsque des problèmes de refoulement et d'inondation des caves surviennent que des mesures appropriées doivent être prises.
Grundfos propose de nombreuses solutions particulièrement fiables et efficaces pour toutes les tâches de drainage des bâtiments.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.