Tuote
Tuottavatko ratkaisun valinta, mitoitus tai asennus hankaluuksia?
Paineenkorotuspumpun valinta ja mitoitus voi olla vaikeaa ja aikaa vievää. Asennuskin voi tuntua hankalalta. Jos komponentit on valittu ja mitoitettu väärin, järjestelmän asennus voi kestää kauemmin ja siihen voi jäädä puutteita, joiden takia paineenkorotusjärjestelmä ei vastaa käyttökohteen tarpeita.
Paineenkorotuspumpun valinta ja mitoitus – mistä kannattaa aloittaa?
Asuinrakennuksen paineenkorotusjärjestelmän suunnittelussa ja kokoamisessa on otettava huomioon useita näkökohtia. Yksi paineenkorotuspumppu voi sopia mainiosti tiettyyn kohteeseen ja olla väärä valinta toisessa tilanteessa. Voi olla vaikeaa arvioida, mikä pumppu vastaa parhaiten käyttökohteesi tarpeita ja mitä komponentteja kannattaa valita, jotta valmis järjestelmä on mitoitettu oikein. Vääränlainen pumppu, säiliö tai painesäädin voi viivästyttää asennusta jopa 4 tuntia, kun sopivia osia joudutaan etsimään erikseen.
Asennus vie aikaa ja tuntuu hankalalta
Perinteiset paineenkorotusjärjestelmät voivat olla monimutkaisia. Ne koostuvat monista eri komponenteista, kuten paisuntasäiliöistä, pumpuista, venttiileistä ja ohjausjärjestelmistä. Kaikki nämä osat on koottava yhdeksi kokonaisuudeksi. Mitä monimutkaisempaa asennus on, sitä enemmän aikaa se vie. Ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä tulee ostaneeksi vääriä komponentteja. Komponenttien etsintään tai putkiasennusten korjaamiseen kuluva aika voi pidentää asennusaikaa jopa kahdella tunnilla. Lisäksi siitä aiheutuu asiakasta harmittavia lisäkustannuksia, ja samalla asentajalta kuluu hukkaan kallista työaikaa.
Ahdas asennustila
Asennustilan ahtaus on yleisimpiä ongelmia paineenkorotusjärjestelmiä asennettaessa. Useimmissa tapauksissa järjestelmää on joko laajennettava lisätilaan tai mukautettava niin, että se sopii käytössä olevaan tilaan. Tämä vie helposti aikaa, on hankalaa ja vaarantaa asiakastyytyväisyyden. Jos valittu paineenkorotusjärjestelmä ei sovi sille varattuun asennustilaan, asennukseen voi kulua jopa kaksi tuntia enemmän aikaa. Myös ylimääräisistä putkista ja lisäosista aiheutuu lisäkustannuksia.
Kompakti ja kattava valmisratkaisu
Grundfosin SCALA-vesiautomaatit ovat kattavia valmisratkaisuja, jotka sisältävät kaikki komponentit yhdessä kotelossa. Kompaktin ratkaisun asennus sujuu nopeasti ja helposti, ja aikaa säästyy muihin töihin. Monikäyttöinen ratkaisu sopii kaikkiin käyttökohteisiin niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Siksi näiden vesiautomaattien valinta ja mitoitus sujuvat perinteisiä paineenkorotusjärjestelmiä vaivattomammin.
Nopea ja helppo asennus
Vesiautomaattimme ovat täysin integroituja valmisratkaisuja, joiden asennus sujuu kolmessa helpossa vaiheessa:
- Liitä putket: Tulo- ja lähtöliitäntöjä on helppo säätää +/–5°, joten asennus sujuu nopeasti.
- Suorita käynnistystäyttö: Suurikokoisesta käynnistystäyttöaukosta on helppo täyttää vettä. Täytä pumppuun vähintään 1,7 litraa vettä.
- Käynnistä pumppu kytkemällä se pistorasiaan.
Arveluttaako asennuksen onnistuminen? Voit aina tarkistaa asian SCALA2-vesiautomaatin toimitussisältöön kuuluvasta pikaoppaasta.
SCALA2:n tuottama oletuspaine on 3 baaria – tulopaineesta ja auki olevien vesipisteiden määrästä riippumatta. Tämä riittää useimpiin kohteisiin, jolloin erillisiä käyttöönottotoimia ei tarvita.
SCALA1-vesiautomaatin käyttöönotto sujuu nopeasti ja helposti pumpun ohjauspaneelista. Valjasta käyttöösi vesiautomaatin koko suorituskyky Grundfos GO REMOTE -sovelluksella ja noudattamalla konfigurointiohjetta.
Haluatko lisätietoja?
Tervetuloa opintopolkumme koulutuksiin, joista saat hyödyllistä tietoa asuinrakennusten paineenkorotuksesta ja Grundfosin ratkaisuista. Kun käyt läpi opintopolun, saat suoritusmerkinnän.
Haluatko lisätietoja?
Tutustu Ecademy-palvelun muihin käytännönläheisiin verkkokoulutuksiin. Alla on muutamia ehdotuksia aiheista, jotka käsittelevät asuinrakennusten paineenkorotusta ja Grundfosin ratkaisuja.
Ammenna uusia ideoita
Grundfos-laboratoriossa tarkastellaan paineenkorotusjärjestelmään liittyviä yleisimpiä ongelmia. Saat myös lisätietoja muista paineenkorotusjärjestelmän ongelmista.
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista