Kirjaudu ECADEMYYN testataksesi edistymistäsi.

Kirjaudu GRUNDFOS-PROFIILILLA saadaksesi parhaan hyödyn ECADEMY-kursseista. Ecademy:ssä voit päivittää pumppuosaamistasi. Kun olet kirjautunut, valitse allaolevista kurssi tai opintopolku ja aloita opiskeleminen. Kun olet kirjautuneena, voit seurata edistymistäsi ja suorittaa erilaisia merkkejä ja saada todistuksia.

Äskettäin lisätyt kurssit

Tutustu joihinkin äskettäin lisättyihin kursseihimme

4 moduuleja
0:20:00
  • Perustiedot

60 - MAGNA3-kiertovesipumppujen kurssi

Tällä ECADEMY-kurssilla tutustut MAGNA3-kiertovesipumppuun ja sen säätötapoihin. Saat myös lisätietoja pumpun asennukseen ja vianmääritykseen.

5 moduuleja
0:10:00
  • Perustiedot

78 - Pumppujen mitoitus GPC:ssä

Tällä kurssilla kerromme, miten suoriudut helposti ja nopeasti pumppujen mitoituksen ja valinnan kaltaisista prosesseista, jotka vievät yleensä paljon aikaa. Voit tehdä pikamitoituksen käyttökohteen, pumpun rakenteen tai pumppuperheen mukaan, mitoittaa pumpun tiettyyn käyttökohteeseen (esim. uusiutuvat energialähteet) tai käyttää omia mitoituskriteerejä.

3 moduuleja
0:08:00
  • Perustiedot

75 - Hydrauliikan perusteiden jatkokurssi

Tutustu tarkemmin hydrauliikan perusperiaatteisiin.

MyECADEMY tallentaa kurssihistoriasi ja saavutuksesi.

Kirjaudu Grundfos-profiilillasi saadaksesi parhaan hyödyn ECADEMY:stä. MyECADEMY:n avulla voit seurata omaa kurssiedistymistäsi ja saat kokonaiskuvan saavuttamistasi suoritusmerkeistä ja suoritettujen kurssien todistuksista. Kirjaudu ja hyödynnä koko ECADEMY-kurssitarjonnan oppimispolku.