Johdanto asuinrakennusten paineenkorotukseen

Tutustu asuinrakennusten paineenkorotuspumppujen ja vesiautomaattien käyttökohteisiin ja asioihin, jotka kannattaa ottaa huomioon niiden valinnassa.

Asuinrakennusten koko voi vaihdella suuresti – alle 50 m²:n asunnoista yli 400 m²:n omakotitaloihin. Yksi- tai kaksikerroksisista rakennuksista kerrostaloasuntoihin.

Koteja kaikki, yhtä lailla. Ja kodin koosta riippumatta kaikkien kotien kaikissa vesipisteissä tarvitaan vettä riittävällä ja vakaalla paineella.

Asuinrakennuksiin voidaan asentaa paineenkorotusjärjestelmiä, joilla korotetaan eri vedenottopisteiden painetta. Tarjolla on monenlaisia paineenkorotusratkaisuja.

Sopivan tuotteen valinta edellyttää käyttökohteen tarpeiden selvittämistä: Esimerkiksi mistä vedenottopisteestä painetta korotetaan:

  • runkoverkosta
  • matalasta kaivosta
  • vesisäiliöstä
  • kattosäiliöstä (ei Suomessa)
  • vai korotetaanko painetta siirtopumpun avulla.

Sopiva pumpputyyppi riippuu aina käyttökohteesta. Tällä ECADEMY-kurssilla tutustutaan tärkeimpiin sovelluskohteisiin ja niihin sopivan vesiautomaatin valintaperusteisiin. Paineenkorotus runkoverkosta Runkoverkon vedenpaine vaihtelee vedenkulutuksen mukaan.

Asuinrakennuksen vedenpainetta voi tasata paineenkorotuspumpulla, joka korottaa ja/tai tasaa painetta. Ratkaisun saa asentaa, jos se on sallittu paikallisessa lainsäädännössä.

Lisätietoja runkoverkon paineenkorotuspumpun valintaan on runkoverkon pumppuratkaisua käsittelevässä ohjevideossamme. Matala kaivo Matalassa kaivossa tarvitaan pumppu, joka kestää negatiivisen esipaineen ja soveltuu ulkoasennukseen. Lisätietoja matalan kaivon paineenkorotuspumpun valintaan on matalaa kaivoa käsittelevässä ohjevideossamme.

Vesisäiliö Vesisäiliöt voidaan sijoittaa joko maan pinnalle tai maanpinnan alapuolelle. Säiliön vedenpinta vaihtelee, ja ne sisältävät usein roskia ja epäpuhtauksia. Nämä asiat kannattaa pitää mielessä, kun valitset sopivaa paineenkorotuspumppua vesisäiliöön.

Lisätietoja on vesisäiliötä käsittelevässä ohjevideossamme. Kattosäiliö (Kattosäiliö ei koske Suomea.) Vesisäiliön voi asentaa myös katolle, jolloin pumpun valinnassa on huomioitava myös käyttöolosuhteet katolla. Säiliön voi vaihtoehtoisesti asentaa katon alle.

Lisätietoja kattosäiliön paineenkorotuspumpun valintaan on kattosäiliöitä käsittelevässä ohjevideossamme. Siirtopumppu Kun vettä halutaan siirtää säiliöstä toiseen, tarvitset pumpun, joka siirtää vettä tarvittaessa hyvin nopeasti ja yleensä alhaalta ylöspäin.

Lisätietoja siirtopumpuista on siirtopumppuja käsittelevässä ohjevideossamme. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot