Tuote

Heikko vedenpaine tai äänekäs paineenkorotusjärjestelmä?

Shampoon huolellinen huuhtelu ei onnistu, suihkuveden lämpötila vaihtelee, wc-istuimen säiliö täyttyy hitaasti, vesiputkista tai kodin sisätiloihin tai pihalle asennetusta pumpusta kuuluu kovaa ääntä. Tällaiset asiat harmittavat ajan myötä koko ajan enemmän ja heikentävät samalla asumismukavuutta. Onneksi asuinrakennusten vesijärjestelmiin on olemassa toimiva ratkaisu: SCALA-vesiautomaatit.

Katso video ja näet, miten parannat kotitalouksien paineenkorotusjärjestelmiä.

Heikko vedenpaine?

Jos vedenpaine on heikko, wc-istuimen säiliö täyttyy hitaammin ja huuhtelua on odotettava pidempään. Heikko paine voi johtaa myös veden lämpötilan vaihteluun, jolloin suihkusta voi tulla välillä polttavan kuumaa ja välillä jäätävän kylmää vettä. Vedenpaineen ongelmat voivat asuinmukavuuden lisäksi haitata myös kodinkoneiden, kuten pesu- ja astianpesukoneiden, toimintaa.

Katso video ja näet, miten parannat kotitalouksien paineenkorotusjärjestelmiä.

Mistä ongelma johtuu?

Jos paineenkorotusjärjestelmäsi vesi tulee kunnallisesta vesijohtoverkosta tai matalasta kaivosta, vedenpaine voi vaihdella tai vedensyöttö voi katketa kokonaan. Jos vesi tulee kattosäiliöstä tai joko maan päälle tai alle asennetusta välisäiliöstä, vesi ei välttämättä siirry riittävällä paineella kaikkiin vesipisteisiin ja kodinkoneisiin. Tässä tapauksessa tarvitset paineenkorotusjärjestelmän. Muutoin hanoista ei tule pisaraakaan vettä.

Kovaääninen paineenkorotusjärjestelmä?

Vesiputkien tai paineenkorotuspumpun käyntiääni voi ärsyttää niin sinua kuin naapureitasi. Useimmissa tapauksissa putkista kuuluva melu viittaa vedenjakelujärjestelmän ongelmiin. Ääni etenee esteettä vedenjakelujärjestelmän rakenteissa ja komponenteissa, joten ongelman aiheuttajan tunnistaminen voi olla vaikeaa. Yleisin syy on vääränlainen pumpputekniikka tai pumpun ohjausjärjestelmä. Esimerkiksi tuuletinjäähdytteisiä moottoreita käyttävät vanhemmat keskipakopumput aiheuttavat helposti tärinää järjestelmän kaikissa osissa ja siten myös meluhaittoja. Järjestelmän tärinä ja kova käyntiääni voivat johtua myös tehottomista pumpuista, jotka käyvät jatkuvasti ja myös ilman vettä, tai väärin asennetuista paineenkorotuspumpuista, joita ei ole kiinnitetty lattiaan.

Katso video ja näet, miten parannat kotitalouksien paineenkorotusjärjestelmiä.

Paranna asumismukavuutta Grundfosin paineenkorotusratkaisulla

Grundfosin SCALA-valikoima sisältää kompakteja vesiautomaatteja, joissa kaikki komponentit on integroitu yhteen koteloon. Vesiautomaatti sisältää niin pumpun, säiliön, anturin kuin takaiskuventtiilinkin.

SCALA1 ja SCALA2 on varustettu huippuluokan tekniikalla. Niiden älykäs vesijäähdytys vähentää tärinää ja takaa hiljaisen käyntiäänen. Tyypillisessä käytössä SCALA1:n käyntiääni on > 55 dB(A) ja SCALA2:n < 47 dB(A). Kun äänitaso laskee 6 dB(A), kuulostaa siltä, kuin pumppu toimisi puolet hiljaisemmin. Vertailukohteena mainittakoon astianpesukoneet, joiden käyntiääni tavallisessa käytössä on yleensä 46–60 dB.

Kun etsit huippuluokan asumismukavuutta ja kodin tarpeisiin vastaavia älykkäitä toimintoja, valitse SCALA2. Tämä vesiautomaatti on valikoimamme kärkikaartia, ja se takaa hiljaisen käyntiäänen ja täydellisen vedenpaineen kaikissa tilanteissa.

Lähde

Haluatko lisätietoja?

Tervetuloa opintopolkumme koulutuksiin, joista saat hyödyllistä tietoa asuinrakennusten paineenkorotuksesta ja Grundfosin ratkaisuista. Kun käyt läpi opintopolun, saat suoritusmerkinnän.

Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista