Artículo
La monitorización integrada de la dosificación a realizar, la más fiable de su clase
Nuestras bombas dosificadoras digitales están diseñadas para convertirse en la solución perfecta para aplicaciones complejas y exigentes. Las variantes de control disponibles en las bombas ofrecen una serie de opciones inteligentes, como diagnóstico de averías, monitorización integrada de la presión, medición integrada del caudal y la función AutoFlowAdapt. Gracias a esta función, se mantiene un punto de ajuste constante, incluso cuando las condiciones de descarga varían, y garantiza un suministro continuo de la cantidad deseada de productos químicos al proceso.
La monitorización continua de la presión y el caudal de dosificación permite a la bomba detectar cualquier fallo o accidente en las líneas de dosificación (como una fuga química, una obstrucción en la línea de descarga, o la intrusión de burbujas de aire en el lado de aspiración), y emitir alarmas cuando es necesario.
Estas funciones son cruciales, sobre todo desde el punto de vista de la salud y la seguridad químicas, y el hecho de que estén integradas reduce la cantidad de accesorios adicionales para monitorizar y controlar la dosificación química, lo que contribuye a minimizar los costes CAPEX.
Optimiza tu sistema de dosificación digital con la función FCM
Familiarízate con el módulo de formación sobre la función Flow Control Measurement (FCM por sus siglas en inglés - Medición del control del caudal) y descubre cómo puede beneficiarte permitiendo el control inteligente del caudal en tu sistema.
6 ventajas principales que nuestra tecnología ofrece para el tratamiento químico de aguas residuales industriales
Con la tecnología más avanzada, Grundfos puede ayudarte, tanto a ti como a tus clientes, a preparar tu negocio para el futuro, a la vez que reduce la complejidad en toda la cadena de valor. Benefíciate de nuestros conocimientos técnicos y de la asistencia especializada que te podemos ofrecer en cada paso del proceso, y aprovecha nuestras 6 ventajas específicas para el tratamiento químico de aguas residuales industriales.
Pulsa sobre cada una de las ventajas que encontrarás a continuación para saber más sobre el valor que podemos aportar a tu negocio.
Existen ahorros exponenciales que pueden aumentar tus márgenes. ¿Quieres que hablemos sobre ello? Reserva una reunión con uno de nuestros consultores para conversar sin compromiso sobre las formas de optimizar tus procesos de bombeo cuando diseñes y fabriques tus sistemas industriales.