Artículo

Con la dosificación digital, conseguirás una dosificación precisa de productos químicos

Para verter o reutilizar las aguas residuales de conformidad con las estrictas normativas que se aprueban, es crucial garantizar una dosificación precisa y fiable durante todo el tratamiento químico. En procesos como el control del pH, la coagulación, la floculación, la desinfección y la deshidratación de lodos, resulta crucial controlar y dosificar la cantidad adecuada de productos químicos, en el momento adecuado y con el caudal preciso.

Las bombas dosificadoras tradicionales regulan la cantidad dosificada ajustando la longitud de carrera y/o la frecuencia, pero reducir la longitud de carrera puede comprometer la precisión de la dosificación. Esto significa que, cuando la bomba dosificadora no puede funcionar al 100% de la longitud de carrera, las válvulas sufren una reducción de su rendimiento que causa una dosificación ineficaz. Además, medir el caudal de dosificación química también es todo un reto, ya que daña los caudalímetros.

Nuestras bombas dosificadoras incorporan varias funciones que permiten una dosificación química precisa, y con nuestra gama SMART Digital Dosing™, obtienes una clara ventaja. Al utilizar un motor paso a paso, el volumen dosificado cambia en función de la velocidad de la carrera de descarga, aprovechando de forma constante el 100 % de la longitud de carrera. Esto da lugar a una precisión de dosificación óptima. Y con la función de medición de caudal integrada, puedes controlar el caudal de dosificación en tiempo real sin tener que realizar mediciones de caudal externas.

La alta resolución de los valores de ajuste de funcionamiento de las bombas también permite encontrar el valor de ajuste de dosificación exacto que requiere el proceso. Como resultado, el tratamiento es más eficiente y se reduce el consumo de productos químicos. 

¿Quieres saber más sobre dosificación digital?

Nuestro curso en Grundfos ECADEMY te ofrece una introducción a la dosificación digital y cómo se emplea en diversas aplicaciones. También obtendrás una introducción a la función FlowControl Measurement (Medición del Control de Caudal) y aprenderás cómo optimizar la dosificación digital.

6 ventajas principales que nuestra tecnología ofrece para el tratamiento químico de aguas residuales industriales

Con la tecnología más avanzada, Grundfos puede ayudarte, tanto a ti como a tus clientes, a preparar tu negocio para el futuro, a la vez que reduce la complejidad en toda la cadena de valor. Benefíciate de nuestros conocimientos técnicos y de la asistencia especializada que te podemos ofrecer en cada paso del proceso, y aprovecha nuestras 6 ventajas específicas para el tratamiento químico de aguas residuales industriales.

Pulsa sobre cada una de las ventajas que encontrarás a continuación para saber más sobre el valor que podemos aportar a tu negocio.

Existen ahorros exponenciales que pueden aumentar tus márgenes. ¿Quieres que hablemos sobre ello? Reserva una reunión con uno de nuestros consultores para conversar sin compromiso sobre las formas de optimizar tus procesos de bombeo cuando diseñes y fabriques tus sistemas industriales.