Návod jak na to

Nastavení vstupního signálu PWM u čerpadla ALPHA1 L

Oběhové čerpadlo ALPHA1 L může být řízeno digitálním nízkonapěťovým signálem PWM (modulace šířky pulzu).

Signál PWM obdélníkového tvaru je navržen pro frekvenční rozsah 100 až 4000 Hz. Signál PWM se používá pro volbu otáček (povel otáčky) a jako signál zpětné vazby. Frekvence PWM signálu zpětné vazby je v čerpadle nastavena na 75 Hz.

Pracovní cyklus

d % = 100 x t/T

Příklad

T = Časový úsek [s]
d = Pracovní cyklus [t/T]
UiH = Vstupní napětí vysoké hodnoty
UiL = Vstupní napětí nízké hodnoty
IiH  = Vysoká hodnota vstupního proudu

Rozhraní

Rozhraní čerpadla se skládá z elektronické části pro připojení externího řídicího signálu k čerpadlu. Rozhraní převádí externí signál do typu signálu, kterému může mikroprocesor rozumět. Kromě toho rozhraní zajišťuje, že se uživatel nemůže dostat do styku s nebezpečným napětím, když se dotýká signálních vodičů, pokud je k čerpadlu připojeno napájecí napětí.

Níže je schematický nákres kde:

1 = Galvanická izolace
2 = Výstup PWM
3 = Ref. signál
4 = Vstup PWM
5 = Elektronika čerpadla

 

Vstupní signál PWM profil A (vytápění)

Čerpadlo běží na křivkách konstantních otáček v závislosti na vstupním signálu PWM. Otáčky se snižují, když se hodnota PWM zvyšuje. Pokud se signál PWM rovná nule (0 VDC), čerpadlo přepne na režim řízení zvolený před připojením k signálu PWM.

A: Max.
B: Vstupní signál PWM
C: Otáčky

Signál zpětné vazby PWM

Signál zpětné vazby PWM nabízí informace o čerpadle jako v bus systémech:

  • aktuální příkon (přesnost ± 2% ze signálu PWM),
  • varování
  • alarm

Alarmy

Výstupní signály pro alarm jsou k dispozici, protože některé výstupní signály PWM jsou určeny pro alarmové informace. V případě, že napájecí napětí je měřeno pod uvedeným rozsahem napájecího napětí, výstupní signál je nastaven na 75 %. Je-li rotor blokovaný v důsledku usazenin v hydraulice, výstupní signál je nastaven na 90 %, protože tento alarm má vyšší prioritu. Viz obr. Signál zpětné vazby PWM - příkon.

Popis

1 - Příkon [W]
2 - Pohotovost (čerpadlo neběží)
3 - Vypnutí alarmem: porucha, čerpadlo zablokováno
4 - Vypnutí alarmem: elektrická porucha
5 - Varování
6 - Maximální hodnota při 70 W
7 - Sklon: 1 W/% PWM

Nastavení vstupního signálu PWM

Chcete-li nastavit režim externího řízení (profil PWM A), budete potřebovat signální kabel připojený k externímu systému. Kabelová přípojka má tři vodiče:

  • signální vstup, hnědá barva
  • signální výstup, černá barva
  • a signální referenční bod. , modrá barva

Kabel se s čerpadlem nedodává, ale může být objednán jako příslušenství. Délka kabelu nesmí překročit 3 metry.

Kabel připojte k řídicí jednotce konektorem Mini Superseal.

Nastavení signální přípojky

  1. Zkontrolujte, zda je čerpadlo vypnuté.
  2. Na čerpadle najděte signální přípojku PWM. Tři kolíky v signální přípojce nejsou napájené.
  3. Připojte signální kabel konektorem Mini Superseal.
  4. Zapněte napájecí napětí.
  5. Čerpadlo automaticky zjišťuje, zda je přítomen platný signál PWM a poté povolí na čerpadle režim řízení dle PWM.  Na ovládací panelu bliká zelená kontrolka I. Jestliže čerpadlo nedetekuje signál PWM nebo je-li tento signál roven 0, přepne čerpadlo na režim řízení zvolený před připojením signálu PWM.

 

Upozornění a dokumentace

Při instalaci a uvedení do provozu se řiďte platným montážním a provozním návodem, který je ke stažení v sekci „dokumentace“ u daného typu čerpadla viz. obrázek níže. Postup popsaný v tomto textu vychází z návodů platných k 10/2023. 

Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích