Článek
Díky digitálnímu dávkování získáte přesné dávkování chemikálií
Chcete-li odpadní vody vypouštět nebo znovu používat při současném dodržování přísných předpisů, je zásadní přesné a spolehlivé dávkování během chemického čištění. Pro procesy, jako je regulace pH, koagulace, flokulace, dezinfekce a odvodňování kalu, je zásadní regulovat a dávkovat správné množství chemikálií – ve správný čas a se správným průtokem.
Tradiční dávkovací čerpadla regulují dávkované množství úpravou délky a/nebo frekvence zdvihu, ale zkrácení délky zdvihu může nepříznivě ovlivnit přesnost dávkování. Znamená to, že v případech, kdy dávkovací čerpadlo není schopno pracovat při 100% délce zdvihu, budou ventily trpět sníženým výkonem, což povede k neefektivnímu dávkování. Kromě toho je měření průtoku dávkovaných chemikálií poměrně náročné také proto, že má agresivní dopad na průtokoměry.
Naše dávkovací čerpadla obsahují několik funkcí, které umožňují přesné dávkování chemikálií – a s naším SMART Digital Dosing™ získáte jednoznačnou výhodu. Použitím krokového motoru se dávkovaný objem mění rychlostí výtlačného zdvihu při nepřetržitém využití 100% délky zdvihu. Výsledkem je optimální přesnost dávkování. A díky integrované funkci měření průtoku můžete sledovat dávkovací průtok v reálném čase bez nutnosti samostatného měření průtoku.
Čerpadla mají také vysoké rozlišení provozních požadovaných hodnot, aby bylo možné najít přesnou hodnotu dávkování vyžadovanou procesem. Umožňuje to vyšší účinnost úpravy a sníženou spotřebu chemických látek.
Nechejte se zasvětit do digitálního dávkování
Naše ECADEMY vás provede základy digitálního dávkování a ukáže vám, jak se používá v různých aplikacích. Také se dozvíte, jak funguje FlowControl Measurement a jak pomocí něj optimalizovat digitální dávkování.
Šest nejdůležitějších výhod našich nejmodernějších technologií pro optimalizaci chemické úpravy
Díky nejmodernějším technologiím Grundfos pomáhá vám i zákazníkům zabezpečit budoucnost podnikání a zároveň zjednodušit systém hodnotového řetězce. Začněte využívat technické znalosti a specializovanou podporu kdykoli během celého projektu a využijte šest výhod navržených speciálně pro chemickou úpravu.
Klikněte na níže uvedené výhody a zjistíte, co každá z nich přinese pro vaše podnikání.