Článek

Chytřejší budovy s nížší spotřebou energie

Zvyšující se globalizace přispívá k růstu spotřeby energie. Jen samotná popotávka po klimatizačních a chladících systémech budov se za méně než 20 let zdvojnásobila. A voda a energie jdou ruku v ruce. Čerpadla v současnosti představují obrovskou část světové spotřeby elektrické energie - avšak s energeticky účinnějšími čerpacími řešeními můžeme tuto spotřebu výrazně snížit. 

Jak víme, růst spotřeby energie je jednou z hlavních hnací sil změny klimatu. Na některých místech vedou klimatické změny k vážným suchům, zatímco na jiných se předpokládá, že klimatická změna povede k extrémním záplavám. Povodně postihují přibližně 250 milionů lidí na celém světě a způsobují ročně ztráty ve výši 40 miliard USD.

Existuje spousta inteligentních řešení pro vodu, ale bohužel nejsou implementována se stejnou rychlostí, jak tomu vidíme u technologií pro využívání větru a solární energie v průmyslových odvětvích. Je potřeba se zaměřit i na obytné a komerční budovy a začít zde pracovat na  odpovědné spotřebě vody a energií. 

Fakta

Emise a změna klimatu

Výroba energie představuje 80% emisí CO2 - hraje klíčovou roli při klimatických změnách.

Zdroj: United Nations Water

Energetická spotřeba

Spotřeba energie na chlazení v budovách se od roku 2000 zdvojnásobila

Zdroj: Mezinárodní energetická agentura (IEA)

Čerpadla a spotřeba

Téměř v každé budově nebo průmymslovém objektu najdete nějaké čerpadlo. Tato čerpadla spotřebovávají značné množstvé energie často skrytě a bez povšimnutí. Tuto spotřebu energie lze efektivně snížit.

Zdroj: Evropská unie - pracovní dokument útvarů komise

Potenciál je obrovský

Inteligentní řešení jsou k dispozici a připravena k realizaci. Tato řešení mohou zásadně prospět lidstvu i naší planetě. Takže ve snaze snížit spotřebu energie a vody a zlepšit účinnost tito zákazníci a města udělali velké změny - a dosáhli skvělých výsledků.

Budovám v Dubaji se otevírá cesta až k 80% úsporám energie výměnou čerpadel

Majitel budovy v Dubaji ušetřil 50-80% spotřeby elektřiny čerpadel ve svých klimatizačních systémech. Díky rekonstrukci získali majitelé nejmodernější čerpací zařízení a poskytli obyvatelům lepší životní prostředí. Projekt je v souladu s cílem Dubaje ušetřit 30% své energie.  Všechno to začalo auditem čerpadel od Grundfos.

Modernizace čerpadel pro rostoucí město přináší účinnost

Po jednom roce provozu čerpadel v Shiliuye a Shaoye byla míra úspory nových čerpadel odhadována na 33%, respektive 17%. "Úspora spotřeby energie splňuje naše odhady," říká Liu Zhiwei, a dodává, že úspory jsou způsobeny vysokou účinností čerpadel a uspokojením přesné poptávky po dodávce vody.

Čerpací stanice řeší chronické záplavy, zvyšuje kvalitu života v Semarangu

Indonéské město Semarang bylo dříve často zasaženo masivními záplavami. Nachází se u moře, část města je pod přílivovou úrovní. Město vytvořilo se společností Grundfos silné a jedinečné řešení, které jeho obyvatele chrání před záplavami. Od doby, kdy bylo uvedeno do provozu v roce 2014, chrání záplavová území a centrum města.