Článek

Šetrnější využívání vody

I přes rostoucí požadavky na vodu a energii, pokračujeme ve znečišťování nebo plýtvání našimi dostupnými vodními zdroji. Dostupnost světových zdrojů vody je stále omezenější v důsledku znečištění sladkovodních zdrojů a nedstatečným čištěním odpadních vod. Téměř 80% všech odpadních vod se vrací do přírody bez řádného čištění.

Stále více z nás se stěhuje do měst a také spotřebováváme společně více zboží,  pro jehož výrobu potřebujeme vodu. Tato voda tvoří obrovské procento naší denní spotřeby vody, ale je pro nás naprosto neviditelná. Každý jednotlivý výrobek, který používáme, jíme nebo opotřebujeme, potřebuje vodu k výrobě.

Například k výrobě jednoho páru jean potřebujeme 8,000 litrů vody. Na výrobu jednoho chytrého telefonu se spotřebuje 12,760 litrů vody - což je hodně. Ale pokud bychom začali používat stejnou vodu více než jednou, mohli bychom s inteligentním řešením a správnou technologií výrazně snížit tuto spotřebu vody. Pět chytrých telefonů by mohlo být vyrobeno se stejným množstvím vody jako nyní jeden.

Tyto problémy s vodou se projevují přímo v environmentálních, společenských a ekonomických oblastech, které nás ovlivňují. Všichni hrajeme aktivní roli. Politici musí přijmout potřebnou legislativu. Města musí zavádět dostupná řešení pro úsporu vodu a eneregie a společnosti musí dávat prioritu odpovědnému využívání vody stejně jako energeticky účinným řešením.

Společně můžeme pracovat na zajištění více čisté vody tam, kde je potřeba, na snížení spotřeby vody a energie a minimalizaci ztrát vody - s menším dopadem na dostupné zdroje.

Fakta

Vodní stopa

Přibližně 90% vody, kterou denně spotřebujeme, nevidíte a neuvědomujeme si její spotřebu. Velké procento se využije pro naše pohodlné bydlení, výrobě potravin a zboží.

Zdroj: United Nations Water

Chování spotřebitele

Očekává se, že změny v chování spotřebitelů zvýší do roku 2030 poptávku po vodě o přibližně 40% a energie o 50%.

Zdroj: The European Commission: Growing Consumerism

Spotřeba vody

Využívání vody v domácnostech představuje pouze 10% celkové celosvětové spotřeby vody; 70% se používá v zemědělství a zbývajících 20% v průmyslu.

Zdroj: United Nations Water

S inteligentními řešeními pro vodu můžeme vše změnit

Inteligentní řešení a technologie hrají kritickou roli v řešení výzev s nedostatkem vody. Řešení jsou již k dispozici k tomu, aby pomohla čistit odpadní vodu, minimalizovat znečištění vody a opětovně použít průmyslovou odpadní vodu pro snížení celkové spotřeby vody. Tato řešení mohou přeměnit odpad ve zdroje.

Chytrý způsob opětovného využití vody ve výrobě

Grundfos leží v Bjerringbro, městě s přibližně 8 000 obyvateli. "Vodu čerpáme z podzemí jako každý jiný ve městě. Používáme stejný zdroj, který používají obyvatelé Bjerringbro. Dokážeme-li recyklovat tuto procesní vodu, místo abychom použili novou, ušetříme vodu pro komunitu, pro lidi, kteří zde žijí. "