Případ

Čerpací stanice bojují proti záplavám v Semernag v Indonésii

Čerpací stanice v Semarang vyřešila problém se záplavami.
Joko Rusmani, konzultant na Ministry For Public Works and Housing, Indonesia

Indonéské město Semarang bylo dříve často zasaženo masivními záplavami. Nachází se u moře, část města je pod přílivovou úrovní. Během silných dešťových srážek a silného přílivu působila voda  ničivé dopady na domovy a životy lidí. Město vytvořilo se společností Grundfos silné a jedinečné řešení, které jeho obyvatele chrání před záplavami. Od doby, kdy bylo uvedeno do provozu v roce 2014, chrání záplavová území a centrum města.

Situace

Město Semarang, páté největší indonéské město s velkým komerčním přístavem, trpí již mnoho let záplavami.

Semarang leží nízko na severním pobřeží Javy. Přibližně třetina města je pod úrovní přílivu, s oceánem na jedné straně a horami obklopující město na všech ostatních stranách. Celková plocha činí přibližně 13 km čtverečních. Díky tropickému deštnému pralesu je jednou z nejmokřejších oblastí v zemi - zejména při přílivu.

Kombinace přílivu a odlivu byla nejhorší, říká Joko Rusmani, konzultant ministerstva pro veřejné práce a bydlení v Indonésii.

"Když během období dešťů došlo k přílivu, voda, která měla proudit k moři, byla blokována přílivem, což způsobilo, že natékala zpět a zaplavila obytné oblasti. Byl to chronický problém. "

"V té době i trocha deště způsobila záplavu," říká Ari Soemantri, obyvatel žijící v Jalan Permata Merah, v centrální čtvrťi Semarangu. "Silné deště způsobily záplavy, které trvaly dny bez známek ustupování."

Pokles půdy o 10 centimetrů za rok situaci ještě zhoršil. Joko Rusmani říká, že to je způsobeno příliš velkým odběrem podzemní vody v kombinaci se stavebnictvím.  Celkově vzato, klesající půda, déšť, příliv a odliv jsou v Semarangu problémem.

Nová čerpací stanice to mění.

Ari Soemantri (druhý zprava) stojí se svou rodinou v jejich rezidenci v Jalan Permata Merah, centrální čtvrti Semarang.

Řešení

V roce 2013 začal rozsáhlý globální tým stavět odvodňovací čerpací stanici, která by se vypořádala s těžkými záplavami. Tým zahrnoval indonéské zhotovitele Brantas, japonské konzultanty Oriental, Japonskou agenturu pro mezinárodní spolupráci (JICA), indonéské ministerstvo veřejných prací a lidských sídel, místní samosprávu Semarang a společnost Grundfos. 

Projektový tým uzavřel ústí dvou hlavních postižených řek - Semarang a Baru, říká Joko Rusmani.

"A nyní bude voda přicházející z vodního toku uložena v retenčních nádržích, aby byla odčerpána," říká. "Takže to, co bývalo gravitačním proudem, jsme změnili na čerpací systém."

Retenční nádrže mají kapacitu 130,000 krychlových metrů (m3), zatímco čerpací stanice má celkovou kapacitu  35 m3 za sekundu, tj. 126,000 m3 / hodinu. Spolehlivost je absolutně kritická. "Vzhledem k tomu, že se nyní spoléháme na čerpání, očekáváme, že čerpadla budou schopna pracovat 24 hodin nepřetržitě, budou vždy řádně fungovat a budou dobře udržována, takže kdykoli to potřebujeme, bude voda čerpána do oceánu bez poruch, "říká.

Severní třetina Semarangu je pod úrovní přílivu a odlivu, což je částečně příčinou záplav. V přístavu je třeba postavit opěrnou zeď výše, aby se zabránilo úniku mořské vody.

Projektový tým vybral čerpadla Grundfos KPL na základě předchozích zkušeností s používáním podobných čerpadel v Surabáji a Jakartě - a ta byla v spolehlivém provozu více než deset let, říká.

Obsluha těchto čerpadel je velmi snadná. Takže kdykoli prší, můžeme systém okamžitě spustit.
Nur Wahid, Operations Manager

"Jelikož čerpadla mají obrovskou kapacitu a v té době byla největší v Indonésii, požádali jsme o podporu z centrály společnosti Grundfos v Dánsku," říká Joko. "Zajistili jsme, že náhradní díly budou k dispozici po dobu příštích 15 let."

Od uvedení čerpací stanice do provozu v roce 2014 funguje podle očekávání, říká Nur Wahid, provozní ředitel. Během sezóny sucha personál obsluhuje čerpadla hodinu nebo dvě denně, aby udržoval odvodňovací nádrž na správné úrovni a prováděl denní údržbu čerpadel. "Naštěstí se tato čerpadla velmi snadno ovládají. Takže kdykoli prší, můžeme spustit systém okamžitě," říká Nur Wahid.

Výsledek

Dnes se lidé, kteří byli svědky záplav v jejich domovech a na ulicích centrálního města, už nemusí vody obávat. Už nemusí nestále zvedat své obydlí, aby mohli bojovat proti poklesům půdy a pravidelným záplavám. "A komunikace jsou nyní konečně funkční, jak mají být," říká Joko. "V té době fungovaly komunikace spíše jako vodní cesty, ale teď jsou suché. Už žádné problémy. “

Dodává, že vláda může nyní rozvíjet infrastrukturu bez strachu z poškození zaplavením a přílivem. "Semarang se začal opět rozvíjet jak sociální, tak i ekonomické oblasti," říká.

Místní obyvatel Ari Soemantri říká, že okolí je nyní bez záplav. "Hodnoty nemovitostí a pozemků se zvyšují, protože nejsou zaplaveny."

Joko Rusmani, konzultant ministerstva pro veřejné práce a bydlení v Indonésii, sedí v parku v centru Semarangu. "Jsme hrdí, protože to našlo řešení a bylo oceněno, a je příkladem pro ostatní," říká.

Joko říká: "Čerpací stanice Semarang vyřešila záplavy ve střední části města Semarang. Může být použita jako příklad nebo model pro použití v podobných oblastech. Jsme hrdí na to, že se našlo řešení, bylo oceněno a je to příklad pro ostatní. Mnoho samospráv v Indonésii, které se potýkají se stejnými problémy, vidělo naše retenční nádrže, aby prozkoumaly, jak mohou řešit stejné problémy."

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.