Článek

200 milionů oběhových čerpadel po celém světe je neúčinných

Věděli jste, že 200 milionů oběhových čerpadel na světě spotřebovává více energie, než je nutné, a z toho 100 milionů je instalováno v Evropě? Dobrou zprávou je, že můžete hrát hlavní roli při snižování světové spotřeby energie – bez velkého úsilí.

V tomto videu se odkazujeme na aplikaci Grundfos GO Replace. Provoz aplikace GO Replace byl ukončen, ale její funkce pro oběhová čerpadla jsou nyní součástí aplikace Grundfos GO.


Stará čerpadla jsou neúčinná a nákladná na provoz

Čerpadla, která jsou starší více jak 10 let, jsou obvykle mnohem méně účinná než současné modely. Výměna starého oběhového čerpadla může ve vytápěcím systému ušetřit až 75 % spotřeby energie původního čerpadla. Instalatéři a topenáři mají významnou roli při realizaci výměn starých čerpadel a zajištění pozitivního dopadu na účty za energie jejich majitelů.


Výměna neúčinných za vysoce účinné

Když instalatér řeší opravu starého kotle, tepelného čerpadla nebo oběhového čerpadla, existuje 50% šance, že v systému narazí na oběhové čerpadlo Grundfos. Možná se vám zdá, že výměna jednoho oběhového čerpadla neznamená mnoho. Pokud ovšem sečtete kolik jste jich vy a vaši kolegové vyměnili za celý rok, výsledkem je významná úspora. Nalezení vhodného nového čerpadla, kterým lze nahradit původní a neúčinné, je nyní o něco snazší.  

Záměna oběhového čerpadla je díky aplikaci Grundfos GO jednoduchá a můžete začít čerpat účinněji.

Zdroje faktů a výpočtů, ze kterých vycházíme:

Přejít na zdroje

Nezáleží na tom, jaké oběhové čerpadlo potřebujete vyměnit, čerpadlo ALPHA je vhodné téměř pro všechny záměny.

Podle tohoto seznamu zjistíte, které starší typy čerpadel lze nahradit čerpadlem ALPHA.

Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.