Článek
Nerovnoměrná distribuce tepla v systémech vytápění domácností
Hlučné radiátory, rozdílná teplota v místnostech, příliš velká spotřeba energie - to jsou běžné problémy otopných systémů. Existuje snadný způsob, jak si s nimi poradit - hydronickým vyvážením topné soustavy.
České titulky k videu zvolíte přes ikonu nastavení/settings, která je vpravo dole pod videem.
Hydronické vyvážení - to se lehce řekne, ale jak ho provést
Při vyvažování otopné soustavy se instalatéři musí spolehnout na nastavení od výrobců, vycházet z obecných tabulek nebo se řídit vlastními zkušenostmi. Výsledkem je, že mnoho otopných soustav nepracuje efektivně. To znamená, že při vytápění dochází ke zbytečným ztrátá energie zprůsobených nevyladěním otopné soustavy. Z našich průzkumů například víme, že jen v Německu bylo 82% otopných soustav v roce 2017 nesprávně vyváženo (CO2online, 2017).
Dopady nedostatečného vyvážení
Základní nebo nedostatečné hydronické vyvážení otopné soustavy se může stát komplikací pro každého instalatéra. Nespokojení majitelé domů je často kontaktují kvůli špatně vytápěným místnostem nebo hluku v radiátorech.
Špatné hydronické vyvážení otopné soustavy ovlivňuje soustavu různýmy způsoby:
• V kondenzačních kotlích může nadměrný provoz způsobit nárůst teploty zpětného průtoku v důsledku ztráty kondenzace. To má za následek nižší účinnost systému.
• V případě tepelných čerpadel musí být vstupní teplota co možná nejnižší, aby náklady na energii byly minimální a výkon byl maximální.
• Zvyšování průtoku také zvyšuje spotřebu energie oběhového čerpadla a také hluk průtoku uvnitř termostatů a radiátorů.
Řešením těchto problémů je hydronické vyvážení. To je obvykle časově náročný proces vyžadující pokročilé měření a nastavení každého ventilu – na což nemá každý instalatér čas.
Hydronické vyvážení s pomocí čerpadel a mobilní aplikace od Grundfos
Vyvažování s pomocí nástrojů od Grundfos vyžaduje splnění dvou podmínek:
- V otopné soustavě musí být instalováno oběhové čerpadlo typu ALPHA2 ALPHA3 nebo UPM3 LIN a UPM4 LIN. V případě čerpadla ALPHA2 potřebuje instalatér navíc tzv. ALPHA reader, který zajistí komunikaci s čerpadlem a mobilním telefonem.
- Stažení aplikace Grundfos GO Balance do vašeho mobilu.
Aplikaci lze použít pro řadu vytápěcích systémů, včetně dvoutrubkových systémů s radiátory a systémů podlahového vytápění. V obou případech musí být v systému přednastavené termostatické ventily. Pak je možné provádět vyvažování v těchto pěti krocích.
5 kroků hydronického vyvažování s čerpadly a aplikací od Grundfos
- Stáhněte si a otevřete aplikaci Grundfos GO Balance
- Spusťte průvodce vyvažováním
- Proveďte měření a doplňte specifikaci místnosti, specifikaci radiátoru a měření Q + H v aplikaci
- Proveďte vyvážení každé místnosti – po dokončení měření nastavte každý radiátor podle vypočteného cílového průtoku
- Vygenerujte zprávu – po dokončení hydronického vyvažování vygenerujte dokumentaci o provedeném vyvažování
Pak vaši zákazníci budou mít systém, který poskytuje nejenom lepší domácí komfort, ale také zajišťuje každoroční úspory energie mezi 5 - 20 % (Studie FH Münster, 2015).
Zdroje faktů a výpočtů, ze kterých vycházíme:
Získejte více inspirace
V Grundfos Lab ukazujeme a zaměřujeme se na některé výzvy spojené s instalací, uváděním do provozu a provozováním otopných soustav.
Související produkty
Najděte naše produkty související s tímto tématem.
Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích