V tomto videu vám představíme zákaldní vlastnosti avýhody čerpadla MAGNA1. Zjistíte pro jaké aplikace je čerpadlo MAGNA1 vhodné. Ukážeme vám i výhody použití jednoduchý a zdvojených čerpadel.
00:06:32
Proč si vybrat oběhové čerpadlo Magna1?
V tomto videu vás seznámíme s výhodami MAGNA1 z pohledu instalatéra i uživatele. Získáte cenné znalosti a argumenty, které vám pomohou přesvědčit uživatele pro nákup MAGNA1.
00:05:31
Jak nainstalovat oběhové čerpadlo MAGNA1
Zjistěte, jak snadná je instalace MAGNA1, ve videu Vás provedeme procesem instalace krok za krokem.
Otestujte své znalosti
Odpovězte na otázky a otestujte, co jste se naučili
Kurz 2
7 Moduly
63 - Grundfos Autoadapt
0% Hotovo
00:01:52
Představujeme funkci AUTOADAPT
Toto krátké video představuje základní výhody a principy technologie Grundfos AUTOADAPT.
Proč regulovaná oběhová čerpadla?
Proč je výhodnější volit elektonicky regulovaná oběhová čerpadla.
00:02:12
Jak funguje technologie AUTOADAPT
Udělejte si hlubší pohled na to, jak funguje technologie AUTOADAPT.
Algoritmus Grundfos AUTOADAPT
Poznejte "mozek", jenž sestavil výpočty, na základě kterých technologie AUTOADAPT funguje.
00:01:38
Instalace a uvedení do provozu čerpadla s funkcí AUTOADAPT
Nastavení čerpadla s technologií AUTOADAPT je snadné - podívejte se, jak se to dělá.
Výsledky testů technologie AUTOADAPT
Jste zvědaví, co ukazují testy výkonnosti technologie AUTOADAPT?
Technologie AUTOADAPT do hloubky
Technický článek: Adaptivní výběr řídicích křivek pro oběhová čerpadla pro rodinné domy.
Otestujte své znalosti
Odpovězte na otázky a otestujte, co jste se naučili