Představení oběhového čerpadla MAGNA1
V tomto videu vám představíme zákaldní vlastnosti avýhody čerpadla MAGNA1. Zjistíte pro jaké aplikace je čerpadlo MAGNA1 vhodné. Ukážeme vám i výhody použití jednoduchý a zdvojených čerpadel.
Oběhové čerpadlo MAGNA1 rozšiřuje komplexní řadu oběhových čerpadel Grundfos. V tomto videu Vám krátce představíme MAGNA1. Ukážeme Vám, jak zapadá do naší řady oběhových čerpadel Grundfos a v jakých aplikacích je možné ho použít. Podíváme na fungování zdvojeného čerpadla, a kdy se doporučuje vybrat si tuto variantu.
Oběhové čerpadlo MAGNA1 je postaveno na spolehlivé a vysoce účinné technologii MAGNA. Je určeno především pro větší budovy, jako jsou školy, nemocnice nebo bytové domy. S jeho schopností připojit se k jednoduchým řídícím a monitorovacím systémům je ideálním řešením pro jednoduché práce.
Čerpadlo MAGNA1 lze instalovat v jakékoli nové komerční budově jako hlavní čerpadlo, kde bude poskytovat spolehlivý provoz s nízkými provozními náklady. MAGNA1 je to také perfektní náhradní čerpadlo za stará a neefektivní třístupňová čerpadla. Modernizací vyšeho systému čerpadlem MAGNA1 dosáhnete nižších provozních nákladů a zíkáte možnost připojení do nadřazeného řídícího systému.
MAGNA1 je určeno pro řadu aplikací jako:
- Systémy vytápění
- Domácí soustavy cirkulace teplé vody
- Klimatizační a chladicí systémy
- Systémy čerpadel geotermálního tepla
- A solární vytápěcí systémy
MAGNA1 zvládne teploty kapalin od -10 °C až do +110 °C.
MAGNA1 je k dispozici i jako zdvojené čerpadlo. U varianty zdvojeného čerpadla MAGNA1 dvě hlavy čerpadla sdílejí stejný kryt čerpadlo a jsou propojeny bezdrátově. Jedna z nich se chová jako redundantní záložní ke druhé, což zajišťuje, že pokud jedna není k dispozici, tak redundantní automaticky převezme provoz na sebe. Tento režim nazýváme provozní/pohotovostní režim. To zaručuje nepřerušené vytápění nebo chlazení, což přináší jistotu provozu jak Vám, tak i koncovému uživateli. Zdvojená čerpadla mohou pracovat také ve střídavém režimu, kdy provozní doba je rozdělena rovným dílem mezi dvě čerpadlové hlavy.
Kdy je správnou volbou vybrat si zdvojené čerpadlo a ne jednoduché čerpadlo? V aplikacích, kde nejsou tolerovány výpadky je zdvojené čerpadlo optimální volbou. Například v nemocnici, kde je nežádoucí vznik jakýchkoliv výpadků, je důležité, abyste vybrali zdvojenou variantu, pracující v provozním/pohotovostním režimu. Pro ostatní aplikace je však jednoduché čerpadlo MAGNA1 dostatečně spolehlivé a nákladově efektivní řešení. Pokud je zdvojené čerpadlo optimálním řešením, specifikátor obvykle poskytne odpověď tím, že uvede redundanci napájení.
Na závěr krátké shrnutí:
- MAGNA1 je určeno především pro větší budovy
- Je možné ho připojit k jednoduchým řídicím a monitorovacím systémům
- Je navrženo tak, aby pracovalo v mnoha aplikacích, ať už jako hlavní čerpadlo, nebo jako pomocné čerpadlo
- Je k dispozici jsou zdvojená čerpadla – zdvojená varianta zajišťuje nepřetržitý provoz vytápění nebo chlazení, což přináší jistotu provozu jak instalatérům, tak i konečnému uživateli, zatímco jednoduchá varianta nabízí nákladově efektivní alternativu.