Article
Réduit la complexité et optimise les performances avec une pompe doseuse numérique précise
La pompe doseuse numérique Grundfos DDA offre la plus grande précision, surpassant les produits chimiques gazeux tels que l'hypochlorite de sodium et le peroxyde d'hydrogène, qui sont traditionnellement considérés comme problématiques pour les pompes doseuses à membrane. Avec la pompe doseuse numérique Grundfos DDA, ce ne sera plus un problème pour vous car elle purge la pompe et le système de tous les gaz collectés, même en mode veille.
La pompe DDA offre également la possibilité d'intégrer des capteurs de débit et de pression FCM, avec moins de composants externes nécessaires. La pompe mesure les performances globales du système, pas seulement la pompe, et corrige automatiquement toute irrégularité pour vous assurer d'obtenir la sortie la plus précise et la plus fiable.
La solution peut mesurer sans effort à la fois la pression et ce qui est actuellement dosé - et en cas de problème ou de problème, vous recevrez une alerte rapidement. Les pompes doseuses standard ne sont pas en mesure de le faire et doivent plutôt s'appuyer sur des débitmètres externes, des pressostats et d'autres instruments utilisés pour détecter les fuites.
Ce cours ECADEMY vous présente le dosage numérique et son application dans diverses applications. Vous obtiendrez également une introduction à FlowControl Measurement et à la façon dont il optimise le dosage numérique.
Top 3 des avantages de notre technologie de pointe pour optimiser le traitement chimique
Grâce à une technologie de pointe, Grundfos peut vous aider, vous et vos clients, à pérenniser votre activité tout en réduisant la complexité tout au long de la chaîne de valeur. Profitez d'une expertise technique et d'un support dédié à chaque étape du processus et profitez de 3 avantages adaptés au traitement chimique.
Cliquez sur chaque avantage ci-dessous pour en savoir plus sur la valeur que nous pouvons ajouter à votre entreprise.
De nombreuses économies supplémentaires peuvent générer des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.