Article

Obtenez le pack de dosage qui correspond à vos besoins - avec une intégration système facile

Lorsque vous sélectionnez un système de dosage pré-assemblé par Grundfos, vous pouvez économiser du temps et de l'énergie consacrés à la conception - et avoir l'esprit tranquille en sachant que vous obtenez un ensemble complet pré-testé et prêt à être utilisé.

Nous offrons des options pour tout, des réservoirs de dosage, des stations de dosage mobiles et des skids de dosage modulaires aux options qui permettent l'assemblage ou la livraison de projets clés en main.

Avec la pompe doseuse numérique Grundfos DDA, il existe plusieurs façons d'activer l'intégration BUS complète avec votre système de contrôle. De cette façon, vous avez la possibilité de surveiller et de contrôler à distance votre système depuis votre centre de contrôle principal.

Si vous ne souhaitez pas opter pour un système complet, il est également possible de sélectionner les composants dont vous avez besoin. Choisissez parmi une large gamme d'accessoires de dosage adaptés à votre propre sous-ensemble - et bénéficiez de la tranquillité d'esprit que procure une installation sûre et de travailler avec la solution la plus efficace du marché.

Trouver le bon système de skid de dosage peut être difficile. Vous pouvez utiliser notre sélecteur pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

Un hub central d'informations pour une facilité d'accès

Retrouvez toutes les informations liées à votre pompe en quelques clics pour surveiller et contrôler à distance le système.

Top 3 des avantages de notre technologie de pointe pour optimiser le traitement chimique

Grâce à une technologie de pointe, Grundfos peut vous aider, vous et vos clients, à pérenniser votre activité tout en réduisant la complexité tout au long de la chaîne de valeur. Profitez d'une expertise technique et d'un support dédié à chaque étape du processus et profitez de 3 avantages adaptés au traitement chimique.

Cliquez sur chaque avantage ci-dessous pour en savoir plus sur la valeur que nous pouvons ajouter à votre entreprise.