Instructiehandleiding

Monitoringsoplossingen voor het MIXIT systeem

MIXIT bevat een gratis monitoringoplossing met kaart en schematisch overzicht, temperatuur, ventielopening, basis alarm- en andere systeeminformatie. Alle informatie wordt geleverd in ons intuïtieve en gebruiksvriendelijke platform Grundfos BuildingConnect. Ook is het mogelijk om MIXIT te upgraden naar een professionele versie met volledige monitoring, bediening op afstand, trendgegevens, analyses, nuttige alarmen en gebruikersbeheer.

Er bestaat een volledig scala aan monitoringsopties voor jouw MIXIT oplossing

Kies de optie die het best past bij jouw installatie.

BuildingConnect Free

MIXIT wordt geleverd met een gratis monitoringsoplossing op BuildingConnect. Hierin zijn de volgende functies inbegrepen:

  • Platformfuncties
  • Kaart- en lijstoverzicht
  • Locatie en schematische weergave
  • Accountinstellingen
  • Productinformatie
  • 10 datapunten
  • Basisalarmen
  • Eén gebruiker

BuildingConnect Professional

Upgrade naar BuildingConnect Professional en krijg:

  • Alle functionaliteit van BuildingConnect Free
  • 25+ datapunten
  • Geavanceerde alarmen
  • Bediening op afstand
  • Trendgegevens
  • Analyse
  • Meerdere gebruikers

Veldbusintegratie

Ontgrendel de ingebouwde fieldbusconnectiviteit en krijg toegang tot meer dan 100 datapunten, waaronder temperaturen, debiet, vermogen/energie, balanceringsbegrenzers, etc. door middel van de CONNECT Upgrade.

BACnet en Modbus zijn beschikbaar via zowel serienummer als IP.

Vergelijk jouw BuildingConnect-opties

Elke MIXIT wordt geleverd met BuildingConnect Free, maar door te upgraden naar BuildingConnect Professional gaat er een wereld van extra mogelijkheden voor je open. Download het overzicht van de voordelen voor meer inzicht.

Upgraden van de gratis BuildingConnect naar Professional is heel makkelijk

De MIXIT upgrade naar Grundfos BuildingConnect Professional verloopt naadloos door middel van een CONNECT Upgrade rechtstreeks in de app, of door in te loggen op het BuildingConnect-platform. Verder hoef je niks te doen: er is dus bijvoorbeeld geen hardware-upgrade nodig. Koop de BuildingConnect upgrade, en je kunt meteen aan de slag met alle extra gegevens en analysemogelijkheden.

Verschillende alarmen

Wanneer je upgradet naar BuildingConnect Professional krijg je onder andere veel meer mogelijkheden op het gebied van alarmen. Bijvoorbeeld alarmcodes en oplossingen, of alarmmeldingen per SMS of e-mail.

Meer weten over MIXIT?

Heb je nog vragen over MIXIT of wil je hulp bij het ontwikkelen van een toepassing met MIXIT? Vul het formulier in en een van onze experts neemt contact met je op.

Hoe kunnen wij u helpen?

Of u nu op zoek bent naar een product of gewoon advies wilt inwinnen bij een Grundfos-expert, wij helpen u graag om het meeste uit uw pompoplossing te halen. Neem contact met ons op, als u ondersteuning nodig hebt.