Instructiehandleiding
Hoe integreer je MIXIT in jouw automatiseringssysteem?
Een gebouwbeheersysteem (GBS) of gebouwautomatiseringssysteem (GAS) stelt je in staat om systemen in jouw gebouw te regelen, monitoren en optimaliseren. Bijvoorbeeld HVAC, licht, stroom, brandveiligheid, beveiliging etc. De CONNECT upgrade maakt het mogelijk om MIXIT eenvoudig aan te sluiten op een GBS/GAS via de ingebouwde fieldbus, die geschikt is voor zowel BACnet als Modbus.
Voordelen van het aansluiten van MIXIT op jouw GBS
MIXIT is eenvoudig te integreren dankzij de ingebouwde connectiviteit en de ingebouwde temperatuurregelaar, die slechts één verbinding nodig heeft voor het volledige systeem. Je krijgt hiermee toegang tot allerlei nuttige gegevens die jouw systeem nog slimmer maken.
Voordelen:
- Snelle, eenvoudige integratie met slechts één verbinding
- Geen subregelaars nodig: MIXIT is een intelligente temperatuurregelaar
- Energieoptimalisatie is makkelijk dankzij 100+ datapunten
- Ingebouwde fallback-functie voorkomt uitvallen
Grundfos EICA: de slimme selectietool voor EICA technici
De Grundfos EICA tool biedt EICA technici uitgebreide en nuttige informatie over de integratie van pompen in SCADA & GBS systemen door middel van datacommunicatie.
Meer weten over MIXIT?
Heb je nog vragen over MIXIT of wil je hulp bij het ontwikkelen van een toepassing met MIXIT? Vul het formulier in en een van onze experts neemt contact met je op.
Waarmee kunnen wij jou helpen?
Ben je geïnteresseerd in hoe MIXIT jouw systeem kan optimaliseren?