Artikel

Prevent mechanical failures in the heating system

In veel gevallen is een mechanische storing het gevolg van vuil of magnetiet deeltjes die in delen van het verwarmingssysteem zijn vast komen te zitten. Dit kan in de radiatoren, kleppen of andere onderdelen gebeuren.

 

Magnetiet bij de kern aanpakken

Magnetiet en vuil kunnen echt voor problemen zorgen in verwarmingssystemen. Magnetiet is een mineraal dat kan voorkomen in het water van verwarmings- of warmwatersystemen. Na verloop van tijd kunnen metalen componenten corroderen, waarbij deeltjes vrijkomen die zwaarder zijn dan water. Het wordt vaak gezien in de vorm van zwart slib in het water van radiatoren, vooral in de onderdelen van verwarmingssystemen.


Wanneer magnetiet in de verwarming vast komt te zitten 

Magnetiet kan zich vastzetten in leidingen, de ketel, systeemkleppen of zelfs de pomp. Het slib dat zich in de loop van de tijd ophoopt, zal uiteindelijk de stroming beperken of de waterstroom blokkeren, wat mogelijk tot storingen kan leiden.

Magnetiet oplossen

Magnetiet komt alleen voor wanneer er zuurstof in het systeem aanwezig is, dus de eerste stap is om te controleren op lekken. We raden aan dat het water dat in het verwarmingssysteem wordt gebruikt, voldoet aan de eisen van geaccepteerde waterkwaliteitsnormen, zoals de Duitse norm VDI 2035.

Op basis van vele jaren ervaring met circulatoren en verwarmingssystemen hebben we een solide kennis opgebouwd over magnetiet en hoeveel een pompinstallatie kan verdragen. Of ze nu geïntegreerd zijn in ketels, warmtepompen of zelfstandig zijn, Grundfos circulatoren zijn ontworpen, geconstrueerd en getest om magnetiet en algemene vuildeeltjes te weerstaan.

Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling hebben we een speciale magnetiettest in onze testfaciliteiten. Het algemene ontwerp en de constructie van onze circulatoren zorgen voor weerstand tegen onzuiverheden zoals magnetiet:

  • Alle lagers en assen zijn gemaakt van keramische en koolstofmaterialen, die geen magnetiet aantrekken.
  • Stroomomstandigheden zijn ontworpen om grote deeltjes in het draaiende blik te minimaliseren en smering en koeling van interne componenten te waarborgen.
  • Om een hoog niveau van bescherming tegen systeemonzuiverheden te garanderen, is het hele oppervlak van de rotor bekleed met roestvrij staal.


Om verdere verstopping te voorkomen, hebben sommige circulatiepompen van Grundfos controlefuncties, zoals automatisch deblokkeren en zomermodus, om de kans op problemen te verminderen.

In sommige circulatiepompen voegen we ook een deblokkeringsschroef toe waarmee een vastzittende as kan worden losgemaakt als deze ernstig geblokkeerd is.

Voordelen van het vermijden van magnetiet in het verwarmingssysteem:

  • Stress verminderen op de mechanische onderdelen van het systeem
  • Opstartproblemen minimaliseren na seizoensgebonden stilstand

Discover more about magnetite and Grundfos circulators 

5-step guide to troubleshooting a blocked rotor​

Is the rotor blocked in your ALPHA pump? Check out the short video and find out how to fix it in just 5 simple steps.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Doe ook mee en train jezelf via handige tools en ontvang als eerste nieuws over producten, updates en evenementen