Artikel
Inefficiënte werking door onjuiste inbedrijfstelling
Bij het inbedrijfstellen van een verwarmingsinstallatie is de uitdaging het realiseren van het juiste debiet, de beste prestaties en het grootst mogelijke comfort. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien hedendaagse installaties op zeer verschillende manieren worden gebouwd en werken.
De uitdaging van het inbedrijfstellen van een circulatiepomp
De neveneffecten van onjuiste inbedrijfstelling kennen we allemaal wel:
- Hoger energieverbruik
- Lawaai
- Slijtage
- Ontevreden klanten
Deze problemen laten zich helaas niet gemakkelijk oplossen. Bij het installeren van de pomp is het vaak moeilijk om precies de juiste instellingen te kiezen. De pompsnelheid van de installatie is vaak ingesteld op het leveren van voldoende druk om te zorgen voor voldoende watertoevoer naar alle zones. Dit is echter niet altijd ideaal.
Het juist instellen van een circulatiepomp
Doorgaans hebben de meeste pompen een aanbevolen instelling voor de optimale werking van de installatie. Hieronder schetsen we de voorwaarden voor twee van de meest voorkomende installaties: vloerverwarming en radiatoren.
Vloerverwarming
Het aanleggen van een vloerverwarming is een efficiënte manier om een huis te verwarmen, maar vanwege de lage aanvoertemperatuur is een zorgvuldige inbedrijfstelling vereist.
De drukverliezen in het spruitstuk van de vloerverwarming zijn praktisch onafhankelijk van de warmtevraag/debiet naar de afzonderlijke zones. Dat wil zeggen dat de pomp moet worden ingesteld op constante druk, waarbij het drukverschil constant wordt gehouden en een constant debiet in elke afzonderlijke zone wordt gewaarborgd, onafhankelijk van andere zones. Dit zorgt voor een correcte kamertemperatuur en voorkomt onnodig energieverbruik.
Radiatoren
Radiatoren met thermostatische regelaars gebruiken deze kranen daarentegen om het debiet naar de radiator aan te passen aan de warmtevraag. Dit zorgt voor de correcte kamertemperatuur en optimaal comfort. Een lage warmtevraag/debiet leidt tot lagere drukverliezen in leidingen en fittingen in het verwarmingssysteem, om te voorkomen dat de pompdruk te hoog is, wat leidt tot onnodig energieverbruik en het risico op luidruchtige kleppen. De pomp moet worden ingesteld op proportionele druk, waarbij het drukverschil zich proportioneel aanpast aan het vereiste debiet in het systeem.
AUTOADAPT maakt het werk simpelweg eenvoudiger
Grundfos circulatiepompen worden geleverd met een breed scala aan mogelijkheden die helpen bij het vinden van de juiste instellingen voor een CV-installatie, ongeacht of de circulatiepomp is geïntegreerd in een boiler, warmtepomp of een stand-alone oplossing.
De eenvoudigste manier om alledaagse zorgen en uitdagingen weg te nemen is door te kiezen voor een circulatiepomp met Grundfos AUTOADAPT. Met deze functie wordt de pompcapaciteit continu aangepast aan de actuele warmtevraag, zoals de grootte van het systeem en de veranderende warmtevraag gedurende het jaar. De functie zal de instelling vinden die optimaal comfort biedt met minimaal energieverbruik, waarbij deze optimale instelling tevens bijdraagt aan een snelle, veilige en eenvoudige inbedrijfstelling. AUTOADAPT helpt bij het leveren van het laagst mogelijke energieverbruik, terwijl het comfort in huis wordt geoptimaliseerd.
AUTOADAPT VOORDELEN
- Optimaal comfort
- Weinig onderhoud
- Minder risico op lawaai
Meer weten over Grundfos AUTOADAPT?
Via het online trainingsplatform Ecademy zijn verschillende modules beschikbaar om praktijkgerichte kennis op te bouwen.
Doe meer inspiratie op
In het Grundfos Lab richten we ons op de uitdagingen voor installateurs in het dagelijkse werk met CV-installaties.
Gerelateerde producten
Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.
Doe ook mee en train jezelf via handige tools en ontvang als eerste nieuws over producten, updates en evenementen