Artikel
Wereldwijd zijn 200 miljoen circulatiepompen inefficiënt.
Wist je dat wereldwijd 200 miljoen circulatiepompen inefficiënt zijn, waarvan 100 miljoen in Europa? Het goede nieuws is dat jij een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van het wereldwijde energieverbruik - en dat zonder al te veel moeite.
In deze video verwijzen we naar de Grundfos GO Replace app. De app zal stoppen te bestaan, maar de GO Replace functie voor circulatoren is nu beschikbaar in de GO app.
Oude pompen zijn inefficiënt en duur in verbruik
Pompen die meer dan 10 jaar oud zijn, zijn meestal veel minder efficiënt dan moderne pompen. Het vervangen van een oude circulatiepomp kan tot 75% energie besparen. Jij kan dus een groot verschil maken in de energierekening van je klant en een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonder leefmilieu in Europa.
Kies voor hoog rendement
Wanneer je de opdracht krijgt om een oude ketel, warmtepomp of circulatiepomp te vervangen dan heb je 50% kans dat je een Grundfos pomp tegenkomt. En hoewel het misschien niet klinkt alsof het vervangen van één circulatiepomp veel oplevert, als je alle pompen die jij en je collega’s jaarlijks vervangen bij elkaar optelt, dan levert dat een enorme besparing op. Daarom heeft Grundfos het jou gemakkelijk gemaakt om de beste pomp te vinden voor elke verwarmingsinstallatie.
Vervang je oude circulatiepomp in een handomdraai.
- SCAN
- VIND
- VERVANG
Het vervangen van een oude circulatiepomp was nog nooit zo simpel.
Download de GO app.
Vervangen van circulatiepompen - Gratis training
Ontdek via Grundfos ECADEMY, ons gratis online trainingsplatform, hoe je het vervangen van circulatiepompen in Nederlandse woningen nog makkelijker kan maken. Klik hieronder op een cursus om direct aan een training te beginnen!
Inspiratie opdoen
In het Grundfos Lab richten we ons op de verschillende uitdagingen waar jij als installateur dagelijks mee te maken hebt.
Gerelateerde producten
Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.
Doe ook mee en train jezelf via handige tools en ontvang als eerste nieuws over producten, updates en evenementen