Whitepaper
Zeer efficiënte pompoplossingen waarmee je kan voldoen aan alle duurzaamheidseisen
Met onze oplossingen kan jij ervoor zorgen dat jouw klanten voldoen aan de steeds strengere duurzaamheidseisen, zowel nationaal als internationaal.
SE/SL-pompen zijn zeer efficiënt met hun IE-3-compatibele onderdelen, waardoor hun totale energieverbruik tot een minimum beperkt blijft. De pompen uit de SE- en SL-series zijn na gebruik makkelijk te onderhouden en hun prestaties en efficiëntieniveau is weer op het oude fabrieksniveau terug te brengen.
De industriële afvalwaterpompen van Grundfos zijn verkrijgbaar met een S-tube-waaier, voor een optimale efficiëntie van de pomp. Door de S-tube is de hydraulische efficiëntie groter dan van andere waaiers voor afvalwater, zonder in te boeten aan vrije doorgang voor deeltjes. Dit levert de laagste levensduurkosten op, een probleemloze werking en de beste preventie voor verstoppingen.
Zo kan de keuze voor het juiste materiaal de levensduur van een pomp verlengen
Lees onze whitepaper over de keuze van het beste materiaal voor verschillende afvalwatertoepassingen.
Gelukt!
Heel erg bedankt voor u registratie. Nu hoeft u alleen nog maar lekker achterover te gaan zitten en u alvast te verheugen op de gepersonaliseerde informatie die u van Grundfos ontvangt over het laatste nieuws, hulpmiddelen, producten, applicaties, evenementen en acties.
In de tussentijd kunt u ook ons Privacybeleid doornemen als ju het leuk vindt om te lezen over persoonlijke gegevens en rechten.
Nog één ding: mocht u ooit de wens hebben om u uit te schrijven, dan kunt u uiteraard op elk moment uw toestemming intrekken.
Ontdek meer over de NBGE VORTEX-serie
De NBGE SuperVortex-waaier is geschikt voor fertigatie van waterzuivering, besturing en digitaal grondwaterbeheer en andere toepassingen.
Ontdek meer over de NKGE VORTEX-serie
De NKGE SuperVortex-waaier is geschikt voor commercieel afvalwater, zuivering en hergebruik van industrieel afvalwater en afvalwatertransport.
De 6 grootste voordelen van onze geavanceerde technologie op het gebied van afvalwaterpompen
Met de geavanceerde technologie van Grundfos zijn jij en jouw klanten klaar voor de toekomst en hou je het simpel. Profiteer van de technische kennis en toegewijde ondersteuning van Grundfos en geniet van 6 specifieke voordelen op het gebied van afvalwaterpompen.
Klik op de onderstaande voordelen en ontdek hoe wij je kunnen helpen.
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om je bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.