Whitepaper
Complete serie van alle pomptypen voor industrieel effluent
Wat de pH-waarde, temperatuur of samenstelling van het afvalwater ook is, Grundfos heeft een groot aanbod aan pomptypen waarmee bijna alles kan, van modulariteit in keuze voor materialen tot productkwaliteiten.
Voor een betrouwbare verpomping van afvalwater is een zorgvuldige keuze van pompen en systemen nodig. Roest, uitval door verhitting, verstopping en vastlopen zijn veelvoorkomende problemen bij verpomping van industrieel afvalwater.
Afvalwater uit de industrie is vaak agressief door een combinatie van hoge temperaturen, extreme pH-waardes en hoge niveaus van chemicaliën en zouten. Door de juiste materialen te gebruiken, bijvoorbeeld roestvrij staal in hydraulische onderdelen of waaiers, is uitval van de pomp te voorkomen.
In bovenstaande tabel kun je zien welke samenstelling afvalwater meestal heeft in diverse industrieën en wat dat betekent voor de keuze van pompen voor industrieel effluent.
Voor het ontwerp van goede systemen en kant-en-klare installaties is de keuze van de juiste pomp cruciaal. Dankzij het grote aanbod kan Grundfos aan alle eisen van OEM's voldoen. Wij hebben de materialen, capaciteiten en prestaties die jij nodig hebt.
Wij hebben een groot aanbod aan productversies Download de pdf hieronder om meer te ontdekken over de verschillende opties waaruit je kunt kiezen, afhankelijk van je wensen.
Bij Grundfos willen we dat jij de juiste pomp vindt voor al je projecten op het gebied van industrieel afvalwater. Download onze brochure en ontdek hoe je de juiste pomp kiest.
Bedankt. Je bent bijna klaar. Nog één stap - voltooi het inschrijvingsproces
U zult een bevestiging ontvangen van uw inschrijving op onze nieuwsbrief. Klik op de link in de e-mail om relevant nieuws en updates van Grundfos te ontvangen.
De 6 grootste voordelen van onze geavanceerde technologie op het gebied van afvalwaterpompen
Met de geavanceerde technologie van Grundfos zijn jij en jouw klanten klaar voor de toekomst en hou je het simpel. Profiteer van de technische kennis en toegewijde ondersteuning van Grundfos en geniet van 6 specifieke voordelen op het gebied van afvalwaterpompen.
Klik op de onderstaande voordelen en ontdek hoe wij je kunnen helpen.