Artikel

Energie efficiëntie is de sleutel voor duurzamere gebouwen

De manier waarop we onze gebouwen bouwen en beheren moeten we dringend veranderen. Gebouwen zijn namelijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het mondiale energieverbruik. Sterker nog, de meeste gebouwen gebruiken 20% á 50% meer energie dan nodig zou zijn. Daarin zijn nieuwbouw en renovaties meegerekend.

Maar wij geloven dat het mogelijk is om dit te veranderen, en dat er nog enorm veel energiebesparing kan worden gerealiseerd in gebouwen. Dat begint met geavanceerde oplossingen die energie-efficiëntere HVAC- en watersystemen mogelijk maken.

Energie efficiëntie is cruciaal voor een duurzame toekomst

In de woorden van onze CEO Bent Jensen: een groene energietransitie is alleen mogelijk als we ons energieverbruik verminderen. Volgens het Internationaal Energieagentschap is energie efficiëntie de belangrijkste brandstof in de strijd tegen klimaatverandering.

De oplossingen die we nodig hebben, zijn vandaag al beschikbaar. We hoeven ze alleen nog maar op grote schaal toe te passen in gebouwen over de hele wereld.

De meeste gebouwen, inclusief nieuwbouw, gebruiken 20% tot 50% meer energie dan nodig is.

Grundfos is het eerste bedrijf voor wateroplossingen ter wereld dat voor een gevalideerde SBTi-doelstelling is erkend.

Vooruitgang stimuleren door samenwerking

Wij geloven sterk in de potentie van energie efficiëntie. En we zijn trots op de vooruitgang die we hierin hebben geboekt: wij zijn het eerste wateroplossingenbedrijf ter wereld met een gevalideerde SBTi-doelstelling.

We werken hard om traditionele pompen met vast toerental uit te faseren en om over te stappen op energie efficiënte e-pompen met een frequentieomvormer die ervoor zorgt dat de pomp alleen draait wanneer dat nodig is. 

Dit is slechts één van de initiatieven in ons innovatie stappenplan... maar we kunnen dit niet in ons eentje waarmaken. Daarom willen we vastgoedeigenaren, ontwerpers, consultants, aannemers, beheerders en leveranciers bij elkaar brengen.

Bekijk de film en ontdek hoe we kunnen samenwerken om de door water- en HVAC-systemen verbruikte energie aanzienlijk te verminderen, zonder dat iemand er iets van zal merken.

Neem vandaag contact op en boek een Energy Check. Wij werken snel zodat het eindrapport vaak binnen twee weken al op tafel ligt. Op basis van het rapport kan een vervolgafspraak worden gemaakt om de resultaten en de opties voor verdere energie-optimalisatie te bespreken.