Artikel

Maximaliseer energiebesparingen en verminder bedrijfskosten met een Energy Check

Bekijk de video en ontdek de voordelen van een Grundfos Energy Check.

Moderniseren van systemen en het integreren van nieuwere, slimmere en efficiëntere pompen kan helpen om energieverbruik, bedrijfskosten en CO2-uitstoot te verminderen. Hoeveel? Met een Grundfos Energy Check is dat precies te achterhalen.

De prijzen blijven maar stijgen, de toeleveringsketen wankelt en het is dringender dan ooit om serieuze stappen te zetten voor het klimaat. Energieverbruik is verantwoordelijk voor 73% van de mondiale CO2-uitstoot, dus optimaliseren van het energieverbruik in gebouwen kan een groot verschil maken. 

Maar waar beginnen we? Met pompen. Pompen gebruiken veel energie en in het algemeen kunnen de meeste pompen van meer dan 10 jaar oud het beste worden vervangen. Dit bespaart namelijk in veel gevallen 50-70% energie.

Maar zelfs met die kennis kan het moeilijk zijn om het vervangen van alle bestaande pompen te rechtvaardigen. Hoeveel is hier echt mee besparen? Hoe zijn de investeringskosten af zetten tegen de terugverdientijd? Grundfos kan hierop antwoord op geven. De tools in ons Energy Optimisation portfolio helpen nauwkeurig te bepalen hoeveel energiebesparing in gebouwen te realiseren is.

Energy Check

De Energy Check maakt gebruik van de pompgegevens op het typeplaatje. In de berekeningen worden het debiet, de opvoerhoogte en het motorvermogen van de pomp meegenomen, plus de leeftijd van de pomp en de bedrijfsuren. Het voordeel van de Energy Check is dat de benodigde data voor bepaling van de potentiële besparing snel kan worden verzameld.

Geavanceerde Energy Check

In de berekeningen van de Geavanceerde Energy Check worden de daadwerkelijke pompgegevens meegenomen over het debiet, de opvoerhoogte en het motorvermogen van de pomp, naast de leeftijd van de pomp en de bedrijfsuren. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de eigen meetapparatuur van de klant, het gebouwbeheersysteem of uit plaatsmetingen. Het belangrijkste voordeel is dat gebruik wordt gemaakt van van actuele pompgegevens, wat een nauwkeuriger beeld van het energiebesparingspotentieel geeft. Het verzamelen van de benodigde pompgegevens en de potentiële besparingen berekenen is een relatief snel proces.

Energy Audit

Voor een Energy Audit wordt meetapparatuur aangesloten op de pomp en het omliggende leidingwerk. De activiteiten van het pompsysteem worden daarmee gedurende een relatief korte en goed gedefinieerde periode gemonitord. Deze gegevens worden opgeslagen op een datalogger en ingevoerd in een speciaal door Grundfos ontwikkeld diagnostisch hulpmiddel, waarmee overmatig energieverbruik in elk soort pompsysteem kan worden herkend. Met het resultaat hiervan is het energieverbruik van het huidige pompsysteem te vergelijken met dat van een efficiënter pompsysteem. Het gehele systeem wordt gemonitord, om zo het volledige potentieel voor energiebesparing vast te stellen.

Direct resultaat en snelle terugverdientijd

Efficiënte pompen installeren levert direct voordeel op zoals lagere bedrijfskosten en minder energieverbruik. Bovendien is de terugverdientijd voor het implementeren van uiterst efficiënte pompen doorgaans minder dan twee jaar. In de meeste gevallen ligt het tussen de 1 en 3 jaar, en met de stijgende energiekosten wordt dat alleen maar korter. 

Boek Grundfos Energy Check of Energy Audit

Er is altijd een Grundfos-specialist in de buurt om je te helpen het energieverbruik te optimaliseren. Voor een vrijblijvend adviesgesprek over een volgende project of een afspraak voor een Energy Check of Audit hoef je alleen onderstaand formulier in te vullen. Dan nemen wij contact met je op.