Artikel
Duurzaamheid mogelijk maken met innovatieve, digitale oplossingen
Innovatie staat sinds het begin centraal bij Grundfos. Wij houden ons al jaren bezig met het opnieuw uitvinden van HVAC- en watersystemen. Met als resultaat dat wij vandaag pompen aanbieden die zo dicht bij de maximaal mogelijk efficiëntie zitten als maar kan.
Maar er zijn nog meer mogelijk, namelijk door digitalisering te omarmen en stappen te zetten richting intelligente en geïntegreerde oplossingen.
Connectiviteit is de randvoorwaarde voor alle digitalisering
Om de volle potentie van digitalisering te ontketenen en de duurzaamheid in alle onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren, moeten apparaten verbonden zijn. Daarom veranderen we onze productstrategie, waarbij we de nadruk leggen op het uitfaseren van pompen met vast toerental ten gunste van e-pompen.
Connectiviteit gaat verder dan alleen onze eigen oplossingen. Uiteindelijk zijn we een van de spelers op de markt. En alleen kunnen wij de water- en klimaatproblemen van de wereld niet oplossen. Het is cruciaal om samen te werken met de juiste partners om innovatieve, voor elke klant op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen.
Daarom is een essentieel onderdeel van ons innovatieproces dat we onze klanten meenemen in de verschillende ontwikkelingsfasen.
Data kan energiebesparingsmogelijkheden zichtbaar maken
In combinatie met efficiënte nieuwe apparatuur kan het moderniseren van energiebeheersystemen voor woningen en gebouwen zorgen voor een energiebesparing van 20% tot 30%. Simpel gesteld: hoe meer data we hebben, hoe meer en hoe beter de analyses die we kunnen uitvoeren.
Wij geloven dat een overkoepelende systeembenadering nodig is, waarbij hoogefficiënte pompen worden gecombineerd met intelligente besturing en digitale platforms die onderling communiceren om het verbruik in real-time te optimaliseren.
Bekijk de film en ontdek hoe we samenwerken om innovatieve, digitale oplossingen te ontwikkelen die het energieverbruik van commerciële gebouwen kunnen verminderen.