4 soru Temel

ECADEMY test

57 - UNILIFT serisi ile atık su transferi

Bu konu testi şunları içerir: 4 soru ve herhangi bir zamanda tekrar alınabilir.

Testi geçmek ve konuyu tamamlamak için tüm soruları doğru cevaplamalısınız.

Teste başlayın

Soru 4 / 4 Temel

Cevaplarınızdan memnun musunuz?

Mevcut cevaplarınızı gönderin ve son test sonucunu alın.

Gönder

Test sonuçları

Tebrikler. Testi geçtiniz 57 - UNILIFT serisi ile atık su transferi

Kazanılan rozetler:

Bu kursu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kursa puan verebilirsiniz. Puan verebilmek için testi çözmeden önce giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Eğitime devam et MyECADEMY\'ye git

Üzgünüz. Testi geçemediniz. 57 - UNILIFT serisi ile atık su transferi bu sefer test et

Bu kursu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kursa puan verebilirsiniz. Puan verebilmek için testi çözmeden önce giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Correct
Q: Gri su nedir?
A: 10 veya 35 mm'den büyük olmayan lifler ve katı maddeler içeren lavabolar, duşlar, yer giderleri ve cihazlardan gelen arıtılmamış atık su
Correct
Q: Yarı açık çarkları kullanırken parçacık boyutu için önerilen üst limit nedir?
A: 12 mm'ye kadar
Correct
Q: Binaların içindeki tuvalet deşarjı dahil, katı madde içeriği 50 mm'den büyük olmayan arıtılmamış atık su bu modülde nasıl tanımlanmaktadır?
A: Siyah su olarak
Correct
Q: Serbest geçiş nedir ve neden önemlidir?
A: Serbest geçiş, pompa hidroliğinden serbestçe geçebilen ve pompada tıkanmayı önlemek için önemli olan partikül veya katı madde boyutunu ifade eder.