Drenaj suyu, gri su, yağmur suyu ve siyah su için pompa sistemi gereksinimleri

Bu modülde temiz veya gri suyun drenajı, lif içerenler de dahil atık suların tahliyesi ve tuvalet deşarjı da dahil olmak üzere kanalizasyonun sularının transferi ile ilgili bazı pompa ile transfer sorunlarını öğreneceksiniz.

Temiz veya gri suyun drenajı, lif içeren atık sular dahil atık suların tahliyesi veya tuvalet deşarjı dahil atık suların transferi için yatırım yapmadan önce birçok hususun dikkate alınması gerekir.

Bu modülde, bu sorunlardan bazılarına daha yakından bakacağız.

Örneğin, su basmış bir bodrumdan yağmur suyunun tahliyesi gibi çözülmesi gereken belirli bir sorununuz veya kanalizasyon şebekesinden geri akışın neden olduğu taşkınla ilgili düzenli sorunlarınız mı var? Kalıcı veya taşınabilir bir pompa çözümüne mi ihtiyacınız var? Veya belki de pompa sistemi gereksinimlerinizi daha genel bir perspektiften değerlendirmelisiniz:

• Drenaj suyunun, gri suyun, yağmur suyunun ve siyah suyun ne özellikte olduğunu biliyor musunuz?

• Atık su veya kanalizasyon, büyük partiküller ve lifler içeriyor mu?

• Pompa çözümü için işletme gereksinimlerini biliyor musunuz?

Bu konular, örneğin malzeme seçimini ve yapıyı etkileyebileceği için önemlidir.

Öncelikle, drenaj suyu, gri su, yağmur suyu veya atık su ve siyah suyun yapısını anlamak gerekir:

Drenaj suyu; ham su ve toplanan yeraltı suyudur. Gri su; evlerdeki ve küçük endüstrilerdeki lavabolardan, duşlardan, yer giderlerinden ve cihazlardan gelen, 12 mm'den büyük katı madde içermeyen arıtılmamış atık sudur.

Gri su ve yağmur suyu (atık su); susuzlaştırma sistemlerinden, evsel ve ticari binalardan ve çevresinden gelen, 35 mm'den daha büyük lifler ve katı maddeler içermeyen kirli su ve arıtılmamış atık sudur (tuvalet deşarjı hariç).

Siyah su, susuzlaştırma sistemlerinden ve evsel atık su sistemlerinden gelen, 50 mm'den daha büyük lifler ve katı maddeler içermeyen, tuvalet deşarjı da dahil olmak üzere kirli su ve arıtılmamış atık su olarak tanımlanır. Arıtılmamış atık suyun transferi için parçalayıcılı pompa kullanmayı da düşünebilirsiniz.

Kanalizasyon suyu, evsel kanalizasyon sistemlerinden, çiftliklerden ve belediye şebeke sistemine bağlı sanayiden gelen tuvalet deşarjı da dahil olmak üzere lifler, kumaşlar ve diğer katı maddeleri içeren arıtılmamış atık su ve ham kanalizasyondur. Tıkanmayı önlemek için belediye uygulamalarında minimum 80 mm katı madde geçişine izin veren pompalar tavsiye edilir.

Grundfos'un deneyimi, yarı açık çarkın 12 mm'ye kadar serbest geçiş için uygun olduğu yönündedir. Bunun ötesinde, 35 veya 50 mm'lik veya 2 kW üzerinde güce sahip pompalarda daha da yüksek serbest geçiş elde edebileceğiniz Vortex çarkı öneriyoruz.

İkinci olarak, kurulum gereksinimlerinizi anlamanız ve bunların drenaj suyu, gri su veya siyah su gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmanız gerekir: 

Mobil kullanım uygulamaları

Taşınabilir uygulamalar için drenaj pompaları ve küçük atık su pompaları kullanılır. Bunlar arasında binaların içindeki ve dışındaki sel olayları gibi acil durumlar ve tanklardan, göletlerden veya yüzme havuzlarından (atık) su transferi yer alır. 

Sabit kurulumlar için uygulamalar

Drenaj pompaları ve küçük atık su pompaları, sabit kurulumlar için kullanılır:

• Bina içindeki zemin üstü ve altı tanklar (transfer istasyonları) veya basit beton pompa çukurları,

• Bina dışındaki pompa istasyonları ve küçük evsel arıtma tesisleri,

• Endüstriyel ve ticari kullanım.

Transfer edilen sıvıların limanlarda acı su, deniz suyu veya su yumuşatıcılardan gelen tuzlu su içerdiği uygulamalarda korozyon riskini azaltmak için motor ve şaft üzerinde daha yüksek dereceli malzeme gereklidir. 

Drenaj suyu, gri su, yağmur suyu ve siyah suyu transfer etmek için kalıcı veya taşınabilir bir pompalama çözümünün kurulum gereksinimlerine kısa bir giriş yaptık. 

Grundfos UNILIFT dalgıç drenaj pompaların yukarıda açıklanan uygulamalar ve kurulumlar için gereksinimleri nasıl karşılayacağını öğrenmek isterseniz lütfen bu ECADEMY kursunda "Grundfos UNILIFT serisi dalgıç drenaj pompaları" ikinci modülünde "UNILIFT serisiyle atık su transferi" konulu kursu inceleyin. 

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 2
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 12 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel