8 soru İleri

ECADEMY test

29 - Sıcaklık kontrolüne giriş

Bu konu testi şunları içerir: 8 soru ve herhangi bir zamanda tekrar alınabilir.

Testi geçmek ve konuyu tamamlamak için tüm soruları doğru cevaplamalısınız.

Teste başlayın

Soru 1 / 8 İleri

Aşağıdakilerden hangisi CM pompa serisinin ana avantajlarından biri değildir? 

Soru 2 / 8 İleri

Bir sıcaklık kontrol sisteminin sermaye yatırımı ile işletme giderleri arasındaki oran nedir?

Soru 4 / 8 İleri

Kendinden emişli CM pompasının emme yüksekliği ne kadardır? 

Soru 5 / 8 İleri

120 °C'nin çok üzerinde sıcaklığa sahip sıcak su transfer ederken pompaların arızalanmasını nasıl önlersiniz?

Soru 8 / 8 İleri

Cevaplarınızdan memnun musunuz?

Mevcut cevaplarınızı gönderin ve son test sonucunu alın.

Gönder

Test sonuçları

Tebrikler. Testi geçtiniz 29 - Sıcaklık kontrolüne giriş

Kazanılan rozetler:

Bu kursu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kursa puan verebilirsiniz. Puan verebilmek için testi çözmeden önce giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Eğitime devam et MyECADEMY\'ye git

Üzgünüz. Testi geçemediniz. 29 - Sıcaklık kontrolüne giriş  bu sefer test et

Bu kursu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kursa puan verebilirsiniz. Puan verebilmek için testi çözmeden önce giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Correct
Q: Aşağıdakilerden hangisi CM pompa serisinin ana avantajlarından biri değildir? 
A: Harici kontrol 
Correct
Q: Bir sıcaklık kontrol sisteminin sermaye yatırımı ile işletme giderleri arasındaki oran nedir?
A: 1:20
Correct
Q: Sıcaklık kontrol sistemleri geleneksel olarak nasıl ayarlanır?
A: Isı eşanjörüne giren su miktarı, sabit hızlı pompalar ve kısma vanaları tarafından ayarlanır.
Correct
Q: Kendinden emişli CM pompasının emme yüksekliği ne kadardır? 
A: 8 metreye kadar 
Correct
Q: 120 °C'nin çok üzerinde sıcaklığa sahip sıcak su transfer ederken pompaların arızalanmasını nasıl önlersiniz?
A: Pompayı çift salmastra veya hava soğutmalı üst bölmeyle donatın.
Correct
Q: Sistem optimizasyonu yatırımının beklenen geri ödeme süresi nedir?
A: 1-5 yıl arası
Correct
Q: Talebe dayalı kontrol sisteminin en çok fayda sağladığı yük profili hangisidir?
A: Gün boyunca nispeten az pik periyodu görülen düşük debi.
Correct
Q: Isıtma, soğutma ve dondurucu sistemlerini kontrol etmenin en verimli ve kolay yöntemi nedir?
A: Çıkış sıcaklığını ölçen ve vana kullanmadan debiyi buna göre ayarlaması için pompaya sinyal veren sıcaklık sensörlü akıllı pompalar.