Člen

Pomanjkanje tlaka vode ali hrup v sistemu dviga tlaka?

Težave pri izpiranju šampona, nihanje temperature tuša, počasno polnjenje kotličkov, hrup iz cevi. Čez čas te motnje v domu poslabšajo udobje v domu. Na srečo obstaja rešitev za izboljšanje sistema domače vodooskrbe. Na srečo obstaja rešitev za izboljšanje domačega sistema oskrbe vode – Črpalke SCALA.

Oglejte si video in izvedite kako izboljšati domače sisteme za dvig tlaka.

Pomanjkanje tlaka vode?

Nezadosten tlak vode lahko podaljša čas polnjenja kotličkov, kar vpliva na hitrost ponovnega izpiranja stranišča. Pomanjkanje tlaka vode lahko povzroči tudi nestabilne temperature in nihanja med vročo in ledeno vodo v tušu. Poleg tega, da je to neprijetno, pa lahko nezadosten tlak vode povzroči težave pri delovanju gospodinjskih aparatov kot na primer pri pralnem ali pomivalnem stroju.

Oglejte si video in izvedite kako izboljšati domače sisteme za dvig tlaka.


Identifikacija vzroka

V kolikor se vaš sistem za dvig tlaka napaja iz mestnega vodovoda ali iz nizkih vodnjakov, lahko izkusite nihanja v tlaku ali pa ste celo brez tlaka iz mestnega vodovoda. V kolikor vaša vodooskrba prihaja iz strešnega rezervoarja ali pa je le-ta dvignjena iz rezervoarja iz pritličja ali pod zemljo, tlak morda ne bo zadosten za zagotavljanje vode na vseh pipah in vseh aparatih z zadostno višino tlaka. V tem primeru potrebujete sistem za dvig tlaka. Sicer vode iz pip sploh ne bo.

Hrupen sistem za dvig tlaka?

Hrup iz cevi ali iz črpalke za dvig tlaka je lahko nadležen za vas in vaše sosede. V večini primerov hrupne cevi nakazujejo na težave v sistemih oskrbe z vodo. Ker se hrup z lahkoto prenaša preko struktur in komponent v sistemu oskrbe z vodo, je lahko težko identificirati izvor težave. Kakorkoli, najpogostejši razlog je slaba tehnologija črpalke ali slab nadzor črpalke. Sistemi s starejšimi cetrifugalnimi črpalkami lahko uporabljajo ventilatorsko hlajene motorje, ki ustvarjajo vibracije v sistemu, kar rezultira v več hrupa. Neučinkovite črpalke, ki delujejo ves čas, tudi kadar ni potrebe po vodi, ali slabo vgrajene črpalke za dvig tlaka, ki niso pritrjene na tla, lahko povzročajo vibracije in hrup v sistemu.

Oglejte si video in izvedite kako izboljšati domače sisteme za dvig tlaka.


Izboljšajte udobje v domu z rešitvami za dvig tlaka Grundfos

"Družina črpalk Grundfos SCALA združuje vse komponente v eno kompaktno napravo za dvig tlaka, ki vključuje črpalko, posodo, senzor in nepovratni ventil.

Opremljeni z vrhunsko tehnologijo SCALA1 in SCALA2 uporabljata pametno tehnologijo hlajenja vode za znižanje hrupa in vibracij. Med tipično uporabo SCALA1 izpusti < 47 dB(A) medtem ko SCALA2 izpusti >55 dB(A) (SCALA1). Znižanje nivoja zvoka za 10dB(A) se bo dejansko čutilo kot razpolovitev v glasnosti. Za primerjavo, večina pomivalnih strojev izpusti okoli 46-60 dB med tipično uporabo.

Za ultimativno udobje in pametne lastnosti, ki se prilagodijo delovanju doma, izberite SCALA2, našo premium črpalko, ki ohranja hrup na minimumu in vam omogoča popoln tlak vode.