Člen

Neučinkovito delovanje zaradi nepravilnega zagona

Izziv pri zagonu ogrevalnih sistemov je doseganje pravega pretoka, najboljšega delovanja in čim večjega udobja. Vendar to ni enostavno, ker so današnji ogrevalni sistemi zgrajeni in delujejo drugače.


Izziv zagona ogrevalnega sistema

Vsi smo naleteli na stranske učinke neustreznega zagona:

  • Prekomerna poraba energije
  • Hrup
  • Splošna obraba sistema in poškodbe
  • Nezadovoljne stranke

Težave ni enostavno rešiti. Pri vgradnji črpalke je pogosto težko vedeti, katere nastavitve uporabiti in to lahko povzroči več težav, kot jih potrebujemo. Tradicionalno je bila hitrost sistema nastavljena na zagotavljanje zadostnega tlaka za zagotavljanje zadostnega pretoka vode na vsa območja stavbe. Vendar to ni vedno idealno.

Glavobol nastavitev

Pri večini črpalk so običajno priporočljive nastavitve za optimalno delovanje sistema. Spodaj bomo opisali zahteve dveh najpogostejših sistemov - talno ogrevanje in radiatorji.

Talno ogrevanje

To je učinkovit način za ogrevanje stanovanja, vendar zaradi nizke temperature pretoka zahteva skrben zagon (uravnoteženje in nastavitev črpalke).
Tlačne izgube v zbiralniku talnega gretja so praktično neodvisne od potrebe/pretoka toplote v posamezne cone. To pomeni, da mora biti črpalka nastavljena na konstantno tlačno nastavitev, kjer je diferenčni tlak konstanten in zagotavlja konstanten pretok v vsakem posameznem območju, neodvisno od drugih con. To zagotavlja pravilno temperaturo prostora, udobje lastnika in se izogne nepotrebni porabi energije.


Radiatorji

Nasprotno pa radiatorji s termostatskimi radiatorskimi ventili (TRV) uporabljajo TRV za prilagajanje pretoka v radiator, odvisno od potrebe po toploti. To zagotavlja pravilno temperaturo prostora in optimalno udobje lastnika.
Nizka poraba toplote/pretoka vodi v nižje tlačne izgube v ceveh in fitingih v ogrevalnem sistemu, v tem primeru za preprečitev previsokega tlaka črpalke, ki povzroči nepotrebno porabo energije in tveganje za hrupne ventile. Črpalka mora biti nastavljena na nastavitev proporcionalnega tlaka, kjer se diferenčni tlak sorazmerno prilagodi zahtevanemu pretoku v sistemu.


AUTOADAPT olajša vsakdanjik

Grundfos obtočne črpalke ponujajo vrsto možnosti, ki vam pomagajo najti prave nastavitve krmiljenja za ogrevalni sistem, ne glede na to, ali je obtočna črpalka vgrajena v kotlu, toplotni črpalki ali samostojni rešitvi.

Večino vaših skrbi pri zagonu najlažje rešite tako, da izberete obtočno črpalko z Grundfos AUTOADAPT. Ta funkcija nenehno prilagaja delovanje črpalke dejanskim potrebam po toploti - na primer velikost sistema in spreminjajoče se potrebe po toploti med letom. Funkcija bo našla nastavitev, ki zagotavlja optimalno udobje z minimalno porabo energije in prispeva k hitremu, varnemu in enostavnemu zagonu. V celoti AUTOADAPT pomaga doseči čim manjšo porabo energije, hkrati pa optimizira udobje v domu vaših strank.

PREDNOSTI AUTOADAPT

  • Zagotovite optimalno udobje strankam
  • Zmanjšajte število povratnih klicev strank
  • Zmanjšajte tveganje za hrup v sistemu

Vir

Namenski videoposnetki prikazujejo, kateri načini krmiljenja se uporabljajo v vsaki črpalki in vam pomagajo najti pravo nastavitev za kateri koli ogrevalni sistem za doseganje optimalne učinkovitosti.

Sorodni izdelki

Poiščite izdelke Grundfos v zvezi s to temo.