Guide
Så här förladdar du trycket i trycktanken som finns inbyggd i SCALA2
Kontrollera förladdningstrycket
Grundfos rekommenderar att förladdningstrycket justeras i trycktanken i samband med installationen, följt av en årlig kontroll. Detta beror på att alla trycksystem med luftexpansionskärl kräver korrekt förladdningstryck för optimal drift. Om inte korrekt förladdningstryck upprätthålls kan det leda till problem som buller under drift, fluktuerande tryck, ökad risk för skador och högre energiförbrukning.
Steg 1: Stoppa och tryckavlasta systemet
Stoppa SCALA2 genom att trycka på STOP-knappen. För att avlasta systemet, stäng försörjningsröret och antingen öppna en kran för att släppa ut kvarvarande tryck i systemet eller koppla bort pumpen från rören.
Steg 2: Justera lufttrycket
Skruva av luftventillocket på trycktanken. Pumpa in luft tills önskat tryck har uppnåtts, vilket bör vara 70 % av börvärdet/det önskade utloppstrycket (se tabellen nedan för optimala inställningar för tankens förladdningstryck). Sätt på luftventillocket och dra åt det ordentligt.
Steg 3: Öppna tilloppsventilen igen och starta om SCALA2
Öppna tilloppets avstängningsventilen och starta om SCALA2.