Guide
Hur man snabbt hittar en pumpkurva
Det snabbaste sättet att få tillgång till pumpens verkningsgradskurvor och annan pumpinformation.
Granska pumpens kapacitetskurvor på ett ögonblick
Söker du efter ett sätt att snabbt verifiera att den pump du valt uppfyller aktuell driftspunkt? Eller behöver du tyda pumpkurvan? I Grundfos Product Center får du enkelt åtkomst till pumpkurvor som gör att du kan se pumpens effektivitet och verifiera ditt pumpval.
Steg 1: Sök efter din produkt
För att hitta rätt pumpkurva skriver du bara in pumpens namn i sökfältet "Produkt" och väljer den produkt och modell du behöver. Detta ger då tillgång till rätt pumpkurva samt ytterligare pumpinformation.
Steg 2: Granska informationen
När du läser av pumpkurvor anger du bara din driftspunkt eller klickar direkt på diagrammet och jämför den med pumpkurvan. Du kan också göra snabba beräkningar av verkningsgrad, varvtal och P1.
Steg 3: Skriv ut pumpkurvan och ytterligare data
Exportera eller skriv ut pumpkurvan och alla beräkningar som du tycker är användbara. Du kan också logga in och spara sökningen under 'Projekt' för senare användning.