Guide
Ladda ned appen Grundfos GO Remote för att kunna styra och övervaka alla dia Grundfos E-pumpar
Säkerställ att du får enkel och tillförlitlig installation, driftsättning och underhåll av dina Grundfos-pumpar och spara tid med snabba översikter och automatisk dokumentation via Grundfos GO Remote.
Se hur ett enkelt och tillförlitligt fjärrstyrningsverktyg gör livet enklare
Styr dina Grundfos E-produkter på distans, säkerställ enkel och driftsäker installation, driftsättning och underhåll och spara tid på rapportering med den intuitiva appen Grundfos GO Remote. Som installatör får du många fördelar när du har laddat ned appen till din smartphone eller surfplatta:
- Styr och övervaka en eller flera pumpar
Med appen kan du enkelt fjärrstyra en eller flera pumpar samt övervaka deras driftspunkter, effektförbrukning, varvtal och temperatur.
- Enkel att använda
Det intuitiva grafiska gränssnittet har stöd för mer än 30 språk och en praktisk steg för steg-guide för online-konfiguration, underhåll och reparation
- Generera pumprapporter
Med appen kan du generera och signera PDF-rapporter på platsen för att spara besväret med penna, papper och utskrifter - och du kan välja att skicka rapporten till dig själv eller din kund.
- Enkel felsökning
Du behöver inte längre gissa varför en pump inte presterar som den borde. Appen berättar vad som är fel och vad du ska göra åt det.