Guide

Så här hittar du produktnummer på pumptypskylten

Alla våra pumpar har olika konstruktion med avseende på material, storlek och användningsområde. Det påverkar hur pumparnas typskyltar utformas och placeras. Typskyltarna innehåller viktig produktinformation, som du kan behöva för att hitta till exempel reservdelar eller en lämplig utbytespump.

Den här korta vägledningen innehåller allt du behöver för att snabbt och enkelt hitta produktnumret på typskylten på din pump.

Exempel på typskyltar

Typskyltarna på våra pumpar har många olika utformningar. Här har vi samlat några av dem.

Detta är typskylten för en MAGNA3. Produktnumret är de åtta siffrorna efter P/N, som är markerade här.

På den här varianten måste du lokalisera raden som börjar med P/N. Produktnumret är de första åtta siffrorna.

  

Detta är typskylten för en av våra CR-pumpar. Till skillnad från ovanstående exempel finns produktnumret under Model på den här. Som du ser är produktnumret de första åtta siffrorna efter bokstaven A.

Det är likadant här – du hittar det du behöver under Model. Även här är produktnumret är de första åtta siffrorna efter bokstaven A.

  

På den här varianten hittar du produktnumret efter bokstaven A och det består av åtta siffror. Enkelt!

Här är en annan där du måste leta reda på fältet Model. Produktnumret är de första åtta siffrorna efter bokstaven B.

Hitta produktnumret i 3 enkla steg

Nu när du sett några olika typskyltar är det dags att leta reda på ditt produktnummer. 

Steg 1: Lokalisera typskylten
Börja med att hitta typskylten på din pump. Den sitter vanligen på undersidan eller sidan. 

Steg 2: Studera typskylten
Titta noga på typskylten. Se om den liknar någon av varianterna ovan, det kan göra det lättare att hitta produktnumret. 

Steg 3: Hitta produktnumret
Titta efter produktnumret. Det består vanligen av åtta siffror. När du hittat det är du redo att fortsätta med uppgiften. Bra jobbat!

Allt du behöver på samma ställe

Nu när du vet hur du snabbt hittar produktnumret kan du besöka MyGrundfos och omedelbart få åtkomst till priser, tillgänglighet, reservdelar och olika självbetjäningsverktyg.

Övriga hjälpguider