Artikel

Ta hand om dina tillgångar

Är du ibland så upptagen med att släcka bränder att du missar den långsiktiga planeringen? Då är du inte ensam. Många vattenverk har svårt att optimera driften eftersom de är upptagna med brådskande uppgifter som att hantera larm, söka efter läckor och reparera rörbrott och annan utsliten infrastruktur.

Brist på långsiktig planering leder dock i slutändan till högre reparations- och underhållskostnader, eftersom det ofta är dyrare att åtgärda ett problem som redan har uppstått än att förhindra det. Till exempel kan oupptäckta läckor förvandlas till rörbrott som kräver brådskande reparationer, vilket orsakar intäktsförlust och besvär för dina kunder och i slutändan skadar den offentliga bilden av dig. 

Dessutom gör oförutsägbara underhålls- och reparationskostnader det svårt att planera din budget och dina resurser med övertidsersättning som följd.

Effektiv tillgångsförvaltning är avgörande för att hålla reparationskostnaderna nere och ha koll på din budget.

Hur många rörbrott kan du förhindra genom att byta ut 1 % av dina rör?

Många vattenverk byter ut cirka 1 % av sina rör varje år. Genom att jämföra förbrukningen med historiska data insåg ett stort amerikanskt vattenverk att 24 % av deras rörbrott fanns i 1 % av rören. 

Med andra ord kunde detta vattenverk förhindra 24 % av sina rörbrott genom att använda data för att prioritera vilka 1 % av deras rör som skulle förnyas.

Lösning: Använda historiska data för att förutse och förebygga framtida problem

Nyckeln till effektiv tillgångsförvaltning är att känna till rytmen i ditt vattennät. Först då kan du identifiera avvikande situationer och agera på dem.

Det första du ska göra är att upprätta en baslinje genom att övervaka nyckelparametrar i ditt rörnät med intelligenta detektorer och maskininlärning. När en baslinje har upprättats kan du upptäcka avvikelser från den, vilket hjälper dig att prioritera var du ska fokusera din uppmärksamhet och ditt arbete för att förhindra framtida problem.

Effektiv tillgångsförvaltning är avgörande för att hålla reparationskostnaderna nere och ha koll på din budget.