Artikel
Gör det komplicerade enkelt
Liksom de flesta andra moderna VA-verk har du förmodligen tillgång till ett överflöd av data från ditt vatten- och/eller avloppsnät samt externa källor om prestanda och nätverksstatus. Men du kanske inte vet hur du får åtkomst till allt eller, ännu viktigare, hur du kombinerar, analyserar och använder data för att optimera ditt dagliga arbete.
Utan ett effektivt sätt att navigera i dina ofiltrerade data kan du slösa enorma summor pengar. Låt oss titta på några av anledningarna till varför:
1. Först och främst är tid pengar
Manuell datahantering är tidskrävande och den tid du lägger på att manuellt titta igenom data kan läggas på andra uppgifter som kan skapa mervärde för ditt vattenverk.
2. Missade möjligheter
Data finns tillgängliga från olika avdelningar, men utan ett system för att centralisera allt kan du gå miste om chansen att upptäcka viktiga mönster och trender som kan ge dig värdefulla insikter om rörnätets status och prestanda.
3. Oändliga larm
Även med ett standardsystem för datainsamling kan du slösa värdefull tid på att navigera onödiga larm, om dessa inte är anpassade efter dina behov.
4. Mänskliga fel
Manuell datahantering medför en risk för mänskliga fel som kan skapa en dominoeffekt genom andra avdelningar och få andra att prioritera sin tid ineffektivt.
Hur mycket tid slösar ditt vattenverk på onödig datahantering?
Om en anställd tillbringar en timme varje dag på onödig datahantering under ett år, motsvarar det mer än sju veckors heltidsarbete.
Lösning: Säkerställ data av hög kvalitet som är tillgängliga för rätt personer vid rätt tidpunkt
För att använda dina data effektivt är det första du behöver göra att se till att data från alla avdelningar är tillgängliga för alla som kan ha nytta av dem i din organisation.
För det andra måste du se till att uppgifterna presenteras på ett sätt som är lättläst så att du kan tillbringa din tid på att åtgärda problem snarare än att söka efter dem. Det finns mycket tid och pengar att spara genom att automatisera processen med att filtrera dina data med en dataanalysprogramvara som kan hjälpa dig att upptäcka avvikande situationer och förändringar i mönster över tid och utfärda larm bara när något behöver din uppmärksamhet.
Automatisering av din dataanalys minskar också risken för mänskliga fel och säkerställer att du baserar dina beslut och prioriteringar på data av hög kvalitet, oavsett om du bestämmer var du ska söka efter läckor eller prioriterar vilka rör som ska förnyas för den största avkastningen på investeringen.