Artikel
Spara vatten och energi med effektiva tappvarmvattensystem
Cirkulationspumpar för tappvarmvatten erbjuder miljövänliga, kostnadseffektiva lösningar för att göra det möjligt för installatörer att ge kunderna betydande besparingar. Genom att använda de senaste innovationerna inom pumpteknik kan du öka kundernas komfort i hemmet samtidigt som deras vatten- och energikostnader minskas.
Tappvarmvattensystem som betalar sig själva:
De flesta hushåll slösar bort mellan 15 000 och 20 000 liter vatten varje år – tillräckligt för att förse 7 500 personer med färskt dricksvatten under en hel dag.
Sådant överdrivet slöseri är inte bara dåligt för miljön, vilket bidrar till krisen i världen på grund av vattenbrist, utan det är också dyrare för kunden, som onödigt höga vatten- och energiräkningar som en följd av deras dagliga väntan på att vattnet ska nå rätt temperatur.
En Grundfos cirkulationspump ger tappvarmvatten direkt från det ögonblick en kran aktiveras. Med intelligenta tekniska innovationer kan pumpen använda upp till 90 % mindre energi jämfört med traditionella cirkulationssystem. Inom 18 till 24 månader betalar cirkulationspumpen i normalt sig själv genom lägre kostnader, vilket gör COMFORT-serien till ett bra erbjudande till kunder, eftersom de tillgängliga pumparna erbjuder lösningar som är bra för båda parter.
Minskar kostnaderna för kunderna och sparar tid för installatörer:
Tid är pengar när det gäller installation. Rör med fel dimension eller en pump som är svår att byta ut kan slösa bort installatörens tid och fördröja efterföljande uppdrag. Detta innebär ofta att installatörer överbelastar sig med satser och komponenter ”om de behövs”.
Grundfos pumpar är en-storlek-passar-alla, vilket gör utbyten snabba och enkla. Produkter inom COMFORT-serien levereras med motsvarande rörkopplingar och är även kompatibla med konkurrenternas system. Mindre utrymme för fel innebär ingen återkallning, inga resor tillbaka till platsen eller förseningar i väntan på att vissa delar ska komma fram.
Pumparna ALPHA N och UPS N tar ett steg längre än COMFORT-serien och innehåller ytterligare optimeringsfunktioner för att göra det möjligt för användare att få ut mesta möjliga av sina installationer.
Se hur mycket du kan spara:
Med ett antal cirkulationspumpar för varmvatten att välja mellan tillhandahåller vårt team en omfattande specifikation för att säkerställa att du väljer den perfekta pumpen för dina kunders behov. Se hur vatten kan sparas i verktyget nedan och se vad varje pump kan erbjuda.