Artikel
Beprövad driftsäkerhet under alla spillvattenförhållanden
Grundfos har utökat avloppspumparna i SL-serien med pumpar från 18,5 till 41 kW, och kan nu hantera ännu större flöden än tidigare. Dessa större pumpar har utvecklats för att vara driftsäkra och effektiva även under de mest krävande spillvattenförhållanden och ge avsevärt lägre OPEX. Tack vare den innovativa hydrauliken hos pumphjulet Open S-tube® är pumpen idealisk för pumpning av spillvatten med medelhög till extremt hög koncentration av fibrer och uppslammade fasta partiklar. Tack vare den kompakta konstruktionen kan den enkelt ersätta de flesta spillvattenpumpar med minimalt behov av systemanpassning.
I fråga om spillvattenpumpar är driftsäkerhet och verkningsgrad av yttersta vikt. För att säkerställa högsta verkningsgrad är den nya serien SL-pumpar försedda med det innovativa pumphjulet Open S-tube® och IE4-motorer. Pumparna, som finns i många olika materialvarianter, som gjutjärn, rostfritt stål och vitjärn med hög kromhalt, kan skräddarsys för just den miljö där de ska användas. Dessutom har den nya serien utvecklats med hjälp av avancerade datorsimuleringar och genomgått omfattande tester, både i laboratorier och i verkliga installationer, för att säkerställa att de kommer att klara de tuffa förhållandena i moderna spillvattenapplikationer.
Eftersom applikationer för hantering av stora mängder vatten och avlopp vanligen har stora underhållsbehov, har den nya serien SL-pumpar konstruerats för att underlätta vid service tack vare lättinstallerade komponenter med felsäkert utbyte, där så behövs. Pumparna är självrensande, vilket betyder att de kan hantera fibrer, fasta partiklar och slam i vattnet och samtidigt fortsätta arbeta även under krävande förhållanden. De kan även fås med en full uppsättning givare för tillståndsövervakning, vilket innebär att du kan utföra förebyggande underhåll för att undvika oväntade driftstopp, skydda pumpen och säkerställa lång livslängd.
Justerbara pumphjul gör det enkelt att justera pumpen för en specifik driftspunkt samt att säkerställa hög verkningsgrad över hela driftskurvan. Tack vare det patenterade SmartTrim-systemet kan den fabriksinställda pumphjulsspalten upprätthållas helt enkelt genom att justerskruvarna dras åt – utan att pumpen behöver demonteras.
Sammantaget ger detta en avsevärd minskning av dina underhållskostnader, din energiförbrukning och din total ägandekostnad, liksom ditt koldioxidavtryck.
”Med den här pumpen vidgar vi gränserna för vad som är möjligt för hydraulikkoncept i en enkel och robust konstruktion. Tack vare självrensningsfunktionen och minskat slitage på komponenter kan den här pumpen minska antalet oplanerade utryckningar och haverier, som kan vara mycket kostsamma och störande och som kan medföra risk för miljöskada”, förklarar Mikael Nedergaard, Senior Manager vid Grundfos, och fortsätter:
”Pumpen är konstruerad för enkel service och kan snabbt återställas till ursprunglig prestanda tack vare lätt utbytbara delar och ett justerbart pumphjul.”