How Plant Operators Can Use AI To Eliminate Unplanned Downtime
Ladda ned nu
Denna artikel förklarar hur avancerade övervakningslösningar kan förutse problem i kritisk produktionsutrustning innan de uppstår, och hjälpa anläggningsoperatörer att undvika oplanerade stillestånd genom en effektiv och skräddarsydd, databaserad strategi för förutsägande underhåll. Industriintelligens indikerar att sådana lösningar kan öka drifttiden med 45 %, minska haverier med 75 %, sänka underhållskostnaderna med 30 % och minska energiförbrukningen med 20 %, vilket hjälper anläggningsoperatörer att optimera effektiviteten och nå sina produktionsmål. Förutom ekonomiska besparingar och effektivitetsvinster kan anläggningsoperatörer uppnå säkerhets- och miljöfördelar genom att optimera maskinens hälsa.
Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett e-postmeddelande som ger dig omedelbar åtkomst.
Tack!
Du kommer att få ditt innehåll via e-post inom kort