Teknisk handbok
Skaffa handboken: Konstruktion av pumpstationer vid översvämning
En felaktigt konstruerad pumpstation är värdelös när katastrofen väl inträffar. Vår handbok innehåller riktlinjer och rekommendationer för konstruktion av driftsäka pumpstationer, som begränsar skadorna för människor och infrastruktur.
Ladda ned handboken
Vår tekniska handbok hjälper dig att förstå de mest kritiska aspekterna av ditt projekt. Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till handboken.
Tack, inom kort kommer du att få vårt nyhetsbrev.
Tack för din anmälan! Nu kan du bara luta dig tillbaka och se fram emot att få personlig information från Grundfos om de senaste nyheterna, verktygen, produkterna, applikationerna, evenemangen och kampanjerna.
Till dess får du gärna läsa vårt integritetsmeddelande om du är den typ av person som tycker om att läsa om personuppgifter och rättigheter.
En sista sak, om du någonsin känner att du inte vill vara med längre kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Ingen turbulens: reducera energin 1-2%
Principen är enkel, men effekten är imponerande. När pumpen arbetar inne i ett stigarrör expanderar Turbulence Optimiser™ och åstadkommer en gummitätning. Därmed skapas ett flöde utan turbulens och energiförlusten blir mindre.
Hur hanterar man slam?
Litet inflöde och låg vattennivå under torra årstider kan medföra problem med slam. För att hålla sumpen ren, installera en liten slampump i en liten, separat pumpsump i den stora sumpen.
Hur kan man minska kabelstorleken?
Överväg en högspänningsmotor för att minska kabelstorleken i din pumpstation. Det finns motorer för 220 till 6600 V.
Andra relaterade artiklar och insikter
Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.
Relaterade applikationer
Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.
Relaterade produkter
Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.