Teknisk handbok
Get the engineering manual for submersible pumps
This engineering manual has been created with a specific focus on one of Grundfos’ most recognisable and popular pumps: the SP. When it was created in the late 1960’s, this breakthrough product set new standards for durability, efficiency, and construction in thin-plate stainless steel. The numerous product types, sizes, and configuration possibilities available today serve as a testament to the innovative nature of the original SP pumps.
Download the SP engineering manual and get valuable knowledge on the applications and principles of borehole pumping, including installation and operation of the Grundfos SP submersible pump.
Ladda ned handboken
Vår tekniska handbok hjälper dig att förstå de mest kritiska aspekterna av ditt projekt. Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till handboken.
Tack, inom kort kommer du att få vårt nyhetsbrev.
Tack för din anmälan! Nu kan du bara luta dig tillbaka och se fram emot att få personlig information från Grundfos om de senaste nyheterna, verktygen, produkterna, applikationerna, evenemangen och kampanjerna.
Till dess får du gärna läsa vårt integritetsmeddelande om du är den typ av person som tycker om att läsa om personuppgifter och rättigheter.
En sista sak, om du någonsin känner att du inte vill vara med längre kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Andra relaterade artiklar och insikter
Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.
Relaterade applikationer
Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.
Relaterade produkter
Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.